EM-PSAFE-GATEWAY-IFS
-
Veri arabirimi
1188207
15 adede kadar arabirim sistemi cihazının PROFIsafe üzerinden daha yüksek seviyeli güvenli kontrolöre bağlanması için ağ geçidi. Sistem cihazları, DIN ray konnektörleri üzerinden ağ geçidine bağlanır. DIN ray konnektörleri ürün ile birlikte teslim edilir.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Ürün tipi | Gateway'ler/proxy'ler |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Besleme | |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
| Akım tüketimi | 67 mA (bağlı sensörler olmadan) |
| Sigorta | ≤ 8 A (harici) Yavaş eriyen |
| Besleme | |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
| Akım tüketimi | 52 mA (aktüatörler bağlı olmadan) |
| Sigorta | ≤ 8 A (harici) Yavaş eriyen |
| Dijital | |
| Nominal aktivasyon gerilimi UC | 24 V DC ±20 % |
| Nominal aktivasyon akımı IC | 3 mA |
| Koruma devresi | Polarite koruma |
| Dijital: Anahtarlamalı çıkışlar | |
| Artık gerilim | 1 V |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 23 V DC (Çıkışın UB - Uresid.) |
| Maks. anahtarlama akımı | 500 mA (çıkış başına) |
| Koruma devresi | Polarite koruma |
| Dijital: Güvenli dijital çıkışlar | |
| Nominal çıkış gerilimi USO | 24 V DC (güvenli USO'dan) |
| Koruma devresi | Aşırı yük koruması |
| Kısa devre koruması | |
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Programlama bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | S-PORT (soket) |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 12 |
| INTERFACE sistemi | |
| Bağlantı yöntemi | DIN rayı bus konnektörleri |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 5 |
| PROFINET (PROFIsafe) | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Veri: Ağ arabirimi | |
| İletişim protokolü | PROFINET |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Not | PROFIsafe tünellenmiş |
| İletim hızı | 10 Mbps |
| 100 Mbps | |
| Veri: Servis arayüzü | |
| İletişim protokolü | Interface-System |
| Bağlantı yöntemi | S-PORT (soket) |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 12 |
| Veri: Cihaz bus'ı | |
| İletişim protokolü | Interface-System |
| Bağlantı yöntemi | DIN rayı bus konnektörleri |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 5 |
| İletim hızı | 76,8 kbps |
| Genişlik | 45 mm |
| Yükseklik | 107,8 mm |
| Derinlik | 113,8 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Muhafaza malzemesi | Takviyesiz Poliamid PA |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 (DIN EN 60529) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -35 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -35 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 3000 m |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 75 % (yoğunlaşma yok) |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 108 kPa |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 66 kPa ... 108 kPa (≤ 3500 m) |
| UKCA | |
| Sertifika | UKCA-uyumlu |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | 6 kV |
| Hava deşarjı | 8 kV |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Test alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Sinyal | 2 kV (Test gerilimi) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Sinyal | 1 kV (simetrik(test şiddet seviyesi 2)) |
| 2 kV (asimetrik(test şiddet seviyesi 2)) | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V (Test gerilimi) |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 |
| Açıklamalar | A sınıfı, endüstriyel uygulamalar |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61131-2 |
| EN ISO 13849-1 | |
| IEC 61508 | |
| IEC 62061 | |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 1188207 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DK7 |
| Ürün Kodu | DK7711 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151231675 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 299,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 257 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 79-94-7) | |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018