BTP 2070W - Dokunmatik panel
1046666

Dokunmatik panel, 17.8 cm / 7"-TFT ekran (analog rezistif), 800 x 480 piksel(s) (WVGA), 16.7 milyon renk, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, bus sistemi olmadan

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Visu+ RT, tüm BTP 2000 cihazlara standart olarak entegre edilmiştir
Sunulan çok sayıda sürücü sayesinde ilintili tüm kontrol sistemlerine bağlantı imkanı
Çekici fiyat/performans oranı ile temel uygulamalar için geliştirilmiştir
16:9 oranında 3 ekran boyutu