EM-MODBUS-GATEWAY-IFS
-
Veri arabirimi
2901528
32 adede kadar arabirim sistemi cihazının Modbus/TCP üzerinden daha yüksek seviyeli bir kontrolöre bağlanması için ağ geçidi. Arabirim sistemi cihazları DIN ray konnektörleri aracılığıyla ağ geçidine bağlanır. DIN ray konnektörleri ürün ile birlikte teslim edilir.
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün tipi | Gateway'ler/proxy'ler |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Dijital | |
| Hayır | 8 |
| Nominal aktivasyon gerilimi UC | 24 V DC ±20 % |
| Nominal aktivasyon akımı IC | 3 mA |
| Koruma devresi | Polarite koruma |
| Aşırı gerilim koruması | |
| Dijital: Anahtarlamalı çıkışlar | |
| Hayır | 4 |
| Artık gerilim | 1 V |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 23 V DC (Çıkışın UB - Uresid.) |
| Maks. anahtarlama akımı | 500 mA |
| Koruma devresi | Ters polariteye karşı paralel koruma, sigortaya dikkat edin (Maks. 8 A F-sigorta ile sigortalama) |
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Giriş | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Çıkış | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Programlama bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | S-PORT (soket) |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 12 |
| INTERFACE sistemi | |
| Bağlantı yöntemi | DIN rayı bus konnektörleri |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 5 |
| Modbus/TCP | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Veri: Ağ arabirimi | |
| İletişim protokolü | Modbus/TCP |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| İletim hızı | 10 Mbps |
| 100 Mbps | |
| Veri: Servis arayüzü | |
| İletişim protokolü | Interface-System |
| Bağlantı yöntemi | S-PORT (soket) |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 12 |
| Veri: Cihaz bus'ı | |
| İletişim protokolü | Interface-System |
| Bağlantı yöntemi | DIN rayı bus konnektörleri |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 5 |
| İletim hızı | 76,8 kbps |
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 107,8 mm |
| Derinlik | 113,8 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Muhafaza malzemesi | Takviyesiz Poliamid PA |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -35 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -35 °C ... 80 °C |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-2 |
| EN 61000-6-4 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2901528 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DK7 |
| Ürün Kodu | DK7713 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356607087 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 165,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 150 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 16f8603f-2260-43a2-bfb6-06bbe93786bd |
Uyumlu Ürünler
-
IFS-CONFSTICK-L - Hafıza bloğu 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Hafıza bloğu 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptör 2905872
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DIN ray konnektörü 2201937
-
US-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Genişleme modülü 2904473
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - PCB konnektörü 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - PCB konnektörü 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Fiş komponenti 1784729
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018