DIN rayı üzerinde yüksek derecede kompakt röle modülleri

Yüksek derecede kompakt röle modülleri

PLC-INTERFACE röle sistemi, kontrolör ve sistem I/O cihazları arasındaki yüksek performanslı arayüzdür. 1997'den bu yana, sürekli büyüyen yüksek derecede kompakt geçmeli tip röleler ve röle modülleri yelpazesi sunuyoruz. Bu röle serisinin kurşun çerçeve teknolojisi, sinyalleri güvenilir şekilde anahtarlamak, izole etmek ve güçlendirmek için sağlam bir temel sağlar. Ayrıca elektromekanik ve solid-state röleleri kullanılmaktadır. Bu kombinasyon, çeşitli uygulamalarda ve röle devrelerinde milyonlarca anahtarlama döngüsü ile her geçen gün kendini kanıtlamaktadır.

Avantajlarınız

  • Kontrol panosunda 6,2 mm'den başlayan kompakt toplam genişlik ile daha fazla alan
  • Kolay bağlantı teknolojilerinden birini seçin: Push-in veya vidalı bağlantı teknolojisi
  • Özel uygulamalar için özel versiyonlarla kapsamlı ürün gamı
  • Çok yönlü aksesuarlar ve geçmeli elektromekanik ve solid-state röleler ile optimize edilmiş montaj işçiliği
  • Lojik ve haberleşme modülleriyle modüler genişleme sayesinde lojik ve haberleşme fonksiyonları
  • Sistem kablolama adaptörü veya network kablosuyla kontrolör ve röle arasında hızlı geçmeli bağlantı

Yeni ürünler

DIN rayı üzerinde network uyumlu PLC-INTERFACE Ethernet gateway uzaktan röle sistemi

Network uyumlu uzaktan röle sistemi

Kontrolöre çoklu protokol bağlantısı

Esnek kanal atamalı modüler uzaktan röle sistemi, 56 adede kadar IO kanalı ile basit uygulamalarda sizi destekler. Yaygın kontrol yazılımlarıyla uyumluluk sayesinde yüksek esneklik ve sezgisel entegrasyondan yararlanın.

Temel özellikler

  • Çoklu protokol bağlantısı: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP
  • Cihaz tanım dosyaları aracılığıyla kontrol sistemi yazılımına basit entegrasyon
  • PLC-INTERFACE röle ve analog modüllerle uyumlu
  • Sıcaklık aralığı: -40°C ... +60°C
  • Maksimum kanal sayısı: 56 kanala kadar

Avantajlarınız

  • Esnek kanal konfigürasyonu (DI, DO, AI, AO) ve merkezi olmayan kontrol kutusunda az ila orta sayıda kanala sahip basit uygulamalar için kompakt tasarım
  • Yüksek performanslı yonga setine sahip yenilikçi bir network modülü ile çoklu protokol bağlantısı (PROFINET Sınıf C ve S2 yedekliliği)
  • Yerleşik kontrol yazılımı ile uyumluluk sayesinde seviye kontrolüne sezgisel ve hızlı entegrasyon

PLC-INTERFACE: Röle sistemine genel bakış

Ex logolu Ex bölgesi için röle modülleri

Ex bölgesi için röle modülleri Patlama riskli bölgelerde sinyalleri güvenli şekilde ayırmanıza ve anahtarlamanıza izin verir

Yeşil hidrojen üretmek için örneğin rüzgâr, güneş ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanın. Uzun kontrol hatları ve zone 2 için Ex röle modülleri de dahil olmak üzere elektronik versiyonlarımız, modern sistemlerin uygulanmasında sizi destekler.

Proses endüstrisi için, özellikle zone 2 uygulamaları için ATEX, IECEx ve UL onaylı son derece kompakt röle modülleri sunuyoruz.
Bu röle modülleri aynı zamanda patlama riskli bölgelerde sinyalleri güvenli şekilde ayırmanıza ve anahtarlamanıza izin verir. Röleler zone 2 için gerekli Ex onaylarına sahiptir (ATEX, IECEx, CCC Ex, KCs, Sınıf 1 zone 2).

Elektronik devre kesicili PLC-INTERFACE

PLC-INTERFACE, yalnızca 6,2 mm genişliğinde bir röle arayüzü ile devre kesicinin yenilikçi kombinasyonunu sunar. Nominal akım ve kesme karakteristiği, cihazdaki DIP siviç vasıtasıyla ayrı ayrı yapılandırılabilir.

  • 6,2 mm genişliğinde röle arayüzü ve devre kesicinin kombinasyonu sayesinde kontrol panosunda yer kazandıran montaj
  • Kapsamlı aksesuarlar, köprüleme seçenekleri ve sistem kablolama çözümleriyle daha az kablolama işçiliği
  • PLC-INTERFACE röle modülleriyle uyumluluk sayesinde mevcut kurulumların kolay sistem entegrasyonu ve fonksiyon genişletmesi

Farklı açılardan PLC-INTERFACE


 PLC-INTERFACE: Röle üretiminde kamera ile kontrol

Röle üretiminde optik kalite kontrolü

Kalite en yüksek önceliğimizdir

Phoenix Contact'ta kalite en büyük önceliğimizdir, bu nedenle en küçük ayrıntılar bile bizim için çok önemlidir. Plastik ve metal parçalar için şirket içi üretim tesisimiz, yüksek kaliteli komponetlerimizin temelini oluşturan bileşenleri üretmektedir.

Tüm ürünler %100 test edilir. Yenilikçi ürün fikirlerinin tasarım ve geliştirme departmanlarımızda sürekli olarak uygulanmasını sağlamak için uzmanlığımızı ve iç yetkinliklerimizi daima geliştiriyoruz.

Örneğin, müşterilerimizin yüksek kalite taleplerini karşılamak amacıyla, elektronik bileşenler monte edilir edilmez ilk optik kamera kontrolü gerçekleştirilir.

Çalışanlar üretimde PLC-INTERFACE ile birlikte

Çalışanlar üretimde PLC-INTERFACE ile birlikte

Röle bizim işimiz – siz çalışmaya devam edin

Üretim ve mühendislik alanlarında yararlanabileceğiniz 25 yılı aşkın bir uzmanlığa sahibiz. Ürün seçiminden sisteminizde emniyetli ve güvenilir çalışmaya kadar her şeyi sizin için kolaylaştırıyoruz.

Dijital verilerle geleceğe – Phoenix Contact'ın mühendislik yazılımı clipx ENGINEER veya EPLAN ile kontrol panosu projelerinizin planlamasını ilgili dijital veriler ve makrolarla basitleştirebilirsiniz.

Ürün yelpazesi sürekli olarak genişletilmektedir. İlave olarak, uygulamanız için kapsamlı aksesuar ve sistem kablolama çözümleri mevcuttur.

Sürdürülebilir bir gelecek için anahtarlama cihazları PLC-INTERFACE: Her uygulama için geniş çözüm yelpazesi

PLC-INTERFACE ürün gamımız, hemen hemen her uygulamanın gereksinimlerini karşılayan, tam otomatik bir şekilde üretilmiş 700'den fazla ürün sunmaktadır. Dünya çapında 50 bağlı şirket ve 30 temsilciyle her zaman yakınınızdayız. Bu, özel tavsiyeler, hızlı teslimatlar ve ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyan yüksek kaliteli röle modülleri alacağınız anlamına gelir.

Rölelerimiz küresel kullanım için sertifikalı ve onaylıdır. PLC-INTERFACE'in hemen her uygulamada kolay ve güvenli kullanımından emin olabilirsiniz. Mevcut ve gelecekteki uygulamalar için kapsamlı bir sertifika ve onay yelpazesi sunuyoruz.

Uzak röle sistemi – DIN rayına monte edilmiş PLC-INTERFACE Ethernet gateway'i ve ağ logoları

Network bağlantılı uzak röle sistemi Az ila orta sayıda kanala sahip basit uygulamalar için merkezi olmayan çözüm.

PLC-INTERFACE Ethernet gateway'i: 56 I/O kanalına kadar basit uygulamalar için modüler uzak röle sistemi. Çoklu protokol bağlantısı ile rölelerinizi network'e çok esnek bir şekilde entegre edin. Yaygın kontrol yazılımlarıyla uyumluluk sayesinde yüksek esneklik ve sezgisel entegrasyondan yararlanın.