15 mm x 62 mm'lik bir ölçüsüyle, bir Axioline Akıllı elemanı üzerinde 16 adede kadar bağlantı gerçekleştirilebilir. 1,5 mm²'ye kadar kesitli kabloları plastik halkalı yüksüklerle bağlayabilirsiniz.
Axioline E, Dijital I/O cihazı, EtherNet/IP™, M12 konnektör, Dijital girişler: 8, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 4-telli, Dijital çıkış: 8, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, Plastik kutular, muhafaza sınıfı: IP65/IP67