Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

IB IL 24 DI 4-XC-PAC - Dijital modül
2701152

Inline, Dijital giriş modülü, Dijital girişler: 4, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, Aşırı koşullar versiyonu, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline konnektör ve etiketleme alanı dahildir

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

4 dijital giriş
2 ve 3 telli sensörlerin bağlantısı
Her sensör için izin verilen maksimum yük akımı: 250 mA
Klemensten gelmesine izin verilen maksimum yük akımı: 1 A
Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C ... +70 °C (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
Kaplamalı PCB'ler