Smart Element arabirimi ile Axioline Smart Element'leri sistemlere entegre edebilirsiniz. Bu Smart Element dijital sinyal yayar.
AXL SE DO16/1
-
Dijital modül
1088129
Axioline Smart Elements, Dijital çıkış modülü, Dijital çıkış: 16, 24 V DC, 500 mA, bağlantı teknolojisi: 1-iletkenli, muhafaza sınıfı: IP20; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 14,9 mm |
| Yükseklik | 62,2 mm |
| Derinlik | 62 mm |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Montaj tipi | Geçmeli montaj (Smart Element slotu) |
| Montaj konumu | Akıllı Elemanın kullanıldığı sisteme göz atın. |
| Renk (Muhafaza) | gri (RAL 7042) |
| Smart Element arabirimi | |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | Kart kenar konnektörü |
| İşletime hazır olana dek başlama süresi | < 500 ms |
| Programlama verisi | |
| Proses data kanalı | 16 Bit |
| Giriş adres alanı | 0 Byte |
| Çıkış adres alanı | 2 Byte |
| Fieldbus veri telgrafı (PROFIBUS) | |
| Gerekli parametre verileri | 9 Byte |
| Gerekli konfigürasyon verileri | 6 Byte |
| Dijital: | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Dijital çıkış tasarımı | Yarı iletken |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 1-iletkenli |
| Çıkış sayısı | 16 |
| Koruma devresi | Kısa devre ve aşırı yük koruması; elektronik |
| Çıkış gerilimi | 24 V |
| Devre kesintisi halinde endüklenen gerilimin sınırlaması | -32,8 V DC ... -15 V DC |
| Her çıkış için maks. akım taşıma kapasitesi | maks. 500 mA |
| Modül başına maksimum çıkışı akımı | maks. 6 A (Ayrıca izin verilen maksimum 6 A akımının aşılmadığından emin olun!) |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Min. yük | 10 kΩ |
| kapandığında çıkış gerilimi | maks. 1 V |
| Kapandığında çıkış akımı | maks. 300 µA |
| Nominal yük, endüktif | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, nominal gerilim ile) |
| Nominal yük, lamba | 12 W (nominal gerilimde) |
| Nominal yük, omik | 12 W (48 Ω, nominal gerilim ile) |
| Aşırı yükte davranış | Otomatik tekrar başlatmalı kapatma |
| Endüktif yükte davranış | Çıkış tahrip olabilir |
| Anahtarlama frekansı | maks. 1200 saniyede bir (Rezistif yüklü, en az 50 mA yük akımı) |
| maks. 1 saniyede bir (endüktif yük ile) | |
| maks. 16 saniyede bir (nominal lamba yüküyle) | |
| Kısa palslara ters gerilim dayanımı | 1 s boyunca 0.5 A'e kadar sınırlı koruma |
| Sinyal gecikmesi | maks. 100 µs (açıldığında) |
| maks. 100 µs (kapandığında, en az 50 mA yük akımı ile) | |
| Aşırı akımda kapatma | min. 0,7 A |
| Kapalıyken toprak bağlantısını kesen çıkış akımı | < 1 mA |
| Ürün tipi | I/O bileşeni |
| Ürün gamı | Axioline Smart Elements |
| Tasarım | modüler |
| Montaj konumu | Akıllı Elemanın kullanıldığı sisteme göz atın. |
| Önemli özellikler | Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Kirlilik sınıfı | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,2 W |
| Potansiyeller: Smart Elements (USE) lerin haberleşme güç kaynağı | |
| Besleme gerilimi | Kart kenar konnektörleri kullanılarak |
| Potansiyeller: I/O beslemesi (UP) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (Kart kenar konnektörleri kullanılarak) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | maks. 6 A |
| Akım tüketimi | min. 40 mA (bağlı çevre birimler hariç) |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Akıllı Elemanın kullanıldığı sisteme göz atın. |
| Polarite koruma; paralel diyot | |
| Koruma | Akıllı Elemanın kullanıldığı sisteme göz atın. |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: Haberleşme beslemesi / 24 V besleme (I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Haberleşme beslemesi / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 24 V besleme (I/O) / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı adı | I/O |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Lütfen “Axioline Smart Elements" kullanım kılavuzunda sağlanan kablo kesiti bilgilerini dikkate alın. |
| Küçük bir iletken kesiti ve yüksek akım kullanılan durumlarda bağlantı noktası sıcaklığı ortam sıcaklığının 45 K kadar üzerine çıkabilir. | |
| Kabloları seçerken, IEC veya UL'ye göre izin verilen çalışma sıcaklığına dikkat edin. | |
| I/O | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Lütfen “Axioline Smart Elements" kullanım kılavuzunda sağlanan kablo kesiti bilgilerini dikkate alın. |
| Küçük bir iletken kesiti ve yüksek akım kullanılan durumlarda bağlantı noktası sıcaklığı ortam sıcaklığının 45 K kadar üzerine çıkabilir. | |
| Kabloları seçerken, IEC veya UL'ye göre izin verilen çalışma sıcaklığına dikkat edin. | |
| İletken kesiti, tek telli | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Mekanik test | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | 5g |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | 30g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27'ye göre daimi şok | 10g |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Ürün numarası | 1088129 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRI |
| Ürün Kodu | DRIB32 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626888101 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 37,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 35 g |
| Gümrük tarife no | 85389091 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1566ffa1-dd75-48e7-af6c-20ee81deec9e |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 1,732 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
AXL SE PD16 24V - Potansiyel dağıtıcılar 1337223
-
AXL SE PD16 GND - Potansiyel dağıtıcılar 1337224
-
AXL SE PD8/8 24V/GND - Potansiyel dağıtıcılar 1337225
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tornavida 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Sıkma anahtarı 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Sıkma anahtarı 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Sıkma anahtarı 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiket 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Etiket şeridi 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Klemens etiketleri 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Klemens etiketleri 0830756
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Kablo 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Kablo 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Kablo 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Kablo 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Kablo 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Kablo 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Kablo 1369909
Avantajlarınız
16 dijital çıkış
24 V DC, 500 mA
1-iletken teknolojisi ile aktüatör bağlantısı
Çıkışların ikame değer davranışı, Smart Element için parametrelendirilebilir
Cihaz plakası saklanır
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018