AXL SE AI4 I 4-20 - Analog modül
1088062

Axioline Smart Elements, Analog giriş modülü, Analog girişler: 4, 4 mA ... 20 mA, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, muhafaza sınıfı: IP20

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

4 analog giriş kanalı
2 telli teknoloji ile sensör bağlantısı
Akım aralığı: 4 mA ... 20 mA
Veri biçimi: standartlaştırılmış temsil
Çözünürlük: 12 bit
Açık devre algılaması
Cihaz plakası saklanır