Uzak I/O sistemleri

Uzak I/O sistemleri

Phoenix Contact'ın IP20 ve IP65/IP67 koruma sınıfına sahip uzak I/O sistemleri, tüm yaygın bus sistemleri ve ağları için uygundur. Giriş ve çıkış sinyallerini doğrudan kontrol panosunda veya sistemlerinizde ve makinelerinizde toplayın. Verileriniz ve sinyal trafiğiniz güvenilir bir şekilde iletilecektir, farklı uygulama alanları için optimize edilmiştir. Bunun için çeşitli mekanik özelliklere ve işlevlere sahip ürünler kullanın.

Go to Product Detail Page for item 2701237
AXL F AO8 XC 1F - Analog modül
AXL F AO8 XC 1F - Analog modül
2701237

Axioline F, Analog çıkış modülü, Analog çıkışlar: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, Aşırı koşullar versiyonu, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil

Avantajlarınız

  • Kontrol panosu ve saha montajı için çok çeşitli uzak I/O sistemleri
  • Tanım dosyalarıyla kontrol sistemlerine kolay entegrasyon
  • Çok sayıda fonksiyon ve tasarım sayesinde esnek kullanım
  • Güvenilirlik, en olumsuz koşullar altında bile yüksek sistem sürekliliği sağlar
  • IO-Link haberleşmesi daha fazla esneklik ve fonksiyon sağlar

Yeni ürünler

Axioline E - dijital IP65 / IP67 IO-Link I/O box'ları, DIO8, DI8
Axioline P uzaktan I/O sistemi için sıcaklık ölçümüne yönelik I/O modülleri
Axioline F uzaktan I/O sistemi için sıcaklık ölçümü I/O modülü
Seri arayüzlü (RS-232/RS-485) ve genişletilmiş fonksiyon kapsamına sahip Axioline Akıllı Elemanlar
Axioline F uzak I/O sistemi için iki sayaç girişli I/O modülü
Axioline Smart Element'ler– 48 V DC sinyaller için I/O giriş modülü
Sahada montaj için Axioline E IO-Link I/O modülü
Axioline P remote I/O sistemi için pasif analog hot-swap giriş modülleri
Axioline F remote I/O sistemi için pasif analog giriş modülleri
AXL F PSRTD8 1F
Sahada montaj için IO-Link I/O modülü
Modbus/TCP için bus modülü
EtherCAT (FSoE) üzerinden emniyet
Axioline Smart Element'ler - geçmeli analog giriş ve çıkış I/O modülleri

Saha montajı için IO-Link I/O modülü

8 dijital sensöre kadar bağlantı

Axioline E cihazı IO-Link B portu aracılığıyla bir IO-Link master'a bağlanabilir. Böylece IO-Link aracılığıyla dijital sinyalleri alıp gönderebilirsiniz. IO-Link master farklı network'lerde kullanıma izin verir.

Temel özellikler

  • Bir M12 konnektör bulunan IO-Link master'e bağlantı (A-kodlu, 4-kut.)
  • A tipi port
  • IO-Link spesifikasyonu V1.1.3
  • M12 konnektörlü 8 giriş veya 8 giriş/çıkış bağlantısı (A-kodlu, 5-pinli).
  • IP65 / IP67 / IP69 koruma sınıfı
  • Tek kanal diyagnostik
  • 30 mm toplam genişlik

Avantajlarınız

  • Kapalı alanlarda prosesin hemen yakınındaki sensör ve aktüatörlerin bağlanması
  • Minimum kablolama işçiliğiyle güçlü
  • M12 push-pull hızlı bağlantı teknolojisiyle hızlı montaj
  • Sağlam tasarım sayesinde uzun kullanım ömrü ve yüksek sistem sürekliliği
  • Geleceğe yönelik otomasyon için optimum bağlantı

Sıcaklık ölçümü için I/O modülleri

Dirençli sıcaklık algılayıcıları bağlantısı

Yeni RTD modülleri, yüksek kullanılabilirliğe sahip Axioline P uzak I/O sistemi için tasarlanmıştır. Direnç sıcaklık dedektörlerinden sinyal almak için kullanılırlar. Modüller tüm yaygın platin ve nikel sensörleri destekler.

Temel özellikler

  • Dirençli termometreleri (RTD'ler) bağlamak için 8 analog giriş kanalı
  • 10 kΩ'a kadar doğrusal girişler
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı: -40 °C …+70 °C
  • Çalışırken değiştirilebilir I/O modülleri
  • Kendinden emniyetli ve kendinden emniyetli olmayan girişler
  • Sensörlerin 2, 3 ve 4 iletken teknolojisi ile bağlantısı

Avantajlarınız

  • Tüm yaygın RTD'lerin ve doğrusal direnç girişlerinin bağlantısını içeren her türlü uygulamanın gereksinimlerini karşılar
  • 2'li, 3'lü ve 4'lü iletken teknolojisinin kullanımıyla uygulama esnekliği ve daha uzun sensör mesafeleri
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı ve sistemik hot-swap özelliği sayesinde yüksek güvenilirlik ve kullanılabilirlik

Sıcaklık ölçümü için I/O modülü

Dirençli sıcaklık algılayıcılarının bağlantısı

Modül, bir Axioline F I/O istasyonunda kullanım için tasarlanmıştır. Potansiyel olarak patlayıcı alanlarda, bölge 0 ve bölge 1'deki direnç sıcaklık dedektörlerinden sinyal almak için kullanılır. Modül tüm yaygın platin ve nikel sensörleri destekler.

Temel özellikler

  • Dirençli termometreleri (RTD'ler) bağlamak için 8 analog giriş kanalı
  • 10 kΩ'a kadar doğrusal girişler
  • Daha geniş sıcaklık aralığı: -40 °C …+70 °C
  • Kendinden emniyetli girişler
  • Sensörlerin 2, 3 ve 4 iletken teknolojisi ile bağlantısı

Avantajlarınız

  • Tüm yaygın RTD'lerin ve doğrusal direnç girişlerinin bağlantısını içeren her türlü uygulamanın gereksinimlerini karşılar
  • 2'li, 3'lü ve 4'lü iletken teknolojisinin kullanımıyla uygulama esnekliği ve daha uzun sensör mesafeleri
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı sayesinde yüksek güvenilirlik
  • Bölge 0 ve 1'deki RTD sensörlerine bağlantı

Seri arayüzlü I/O modülleri

Genişletilmiş işlevselliğe sahip sürümler

Bu Axioline Akıllı Elemanlar, bir veri yolu sistemi üzerinde seri arayüzlere sahip standart G/Ç cihazlarının çalışmasını sağlar. Aynı zamanda, seri arayüzde 230.400 bps'ye kadar iletim hızları mümkündür. Diğerlerinin yanı sıra Modbus/RTU protokolü de desteklenmektedir.

Temel özellikler

  • Bir seri giriş ve çıkış kanalı
  • RS-485 arabirimi veya RS-232 arabirimi
  • Data bitleri, stop bitleri ve parite ayarlanabilir
  • Çeşitli protokoller desteklenir
  • Modbus/RTU istemci ve sunucu desteği
  • döngü başına 61 bayt seri arayüz verisi iletilebilir

Avantajlarınız

  • Seri arayüz üzerinden iletilen verilerin hızlı bir şekilde geri alınması
  • Ayarlanabilir adres filtresi ile Modbus/RTU telegramlarının hedefli filtrelenmesi
  • Modbus/RTU sunucularının yanıt süresine optimum adaptasyon
  • Modüler olarak birleştirilebilir I/O sistemi ile kontrol panosunda önemli ölçüde yer tasarrufu

İki sayaç girişli I/O modülü

Pals dizilerinin elde edilmesi

Axioline F sayaç modülü, sensörlerden gelen hızlı darbe dizilerini alır ve işler. I/O modülü iki sayaç kanalına sahiptir. Modülün dört çalışma modu bulunur: Olay sayma, frekans ölçümü, zaman ölçümü, hız ölçümü.

Temel özellikler

  • 2 sayaç girişi
  • 32-bit sayaç (yukarı ve aşağı)
  • Maksimum giriş frekansı: 200 kHz
  • Tek veya periyodik sayım

Avantajlarınız

  • Karşılaştırmalı değerlere bağlı olarak kanal başına 2 çıkışın kontrolü
  • Donanım veya yazılım kapısı aracılığıyla sayım sürecinin esnek kontrolü
  • Push-in bağlantı teknolojisiyle kısa montaj süreleri
  • Farklı uygulamalar için sağlam mekanik tasarım

Dijital I/O modülü

48 VDC sinyaller için giriş modülü

Axioline Smart Element, 48 V DC sinyallerinin olduğu uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir dijital giriş modülüdür. Bir arka panel üzerinden PLCnext Kontrolör veya bus modülüne bağlanarak farklı network'lerde çalıştırılabilir.

Temel özellikler

  • 48 V DC girişler için EN 61131-2 tip 1 ve tip 3 standardına uygun 8 dijital giriş
  • Nominal gerilim: 48 V DC
  • Nominal akım: 2,4 mA
  • Filtre süresi: <1 ms
  • Kayıtlı cihaz sınıfı plakası

Avantajlarınız

  • 48 V DC sinyallerin olduğu uygulamalarda kullanılabilir
  • Topraksız 2 kablolu teknolojiye sahip sensörlerin bağlantısı
  • Kompakt cihaz tasarımı kontrol panosunda yer kazandırır
  • Hızlı kablolama için Push-in bağlantı teknolojisi

Sahada montaj için IO-Link I/O modülü

8 dijital sensöre kadar bağlantı

Bu Axioline E cihazını IO-Link B portu aracılığıyla bir IO-Link master'a bağlayabilirsiniz. Böylece IO-Link aracılığıyla dijital sinyalleri alıp gönderebilirsiniz. IO-Link master farklı network'lerde kullanıma izin verir.

Temel özellikler

  • Bir M12 konnektör bulunan IO-Link master'e bağlantı (A-kodlu, 5-kut.)
  • B tipi port
  • IO-Link spesifikasyonu V1.1.3
  • M12 konnektörlü 16 giriş/çıkış bağlantısı (A-kodlu, 5-pinli).
  • Diyagnostik ve durum göstergeleri
  • Tek kanal diyagnostik
  • Koruma sınıfı: IP65, IP67, IP69

Avantajlarınız

  • Minimum kablolama işçiliğiyle güçlü
  • M12 push-pull hızlı bağlantı teknolojisiyle hızlı montaj
  • Sağlam tasarım sayesinde uzun hizmet ömrü ve yüksek sistem sürekliliği
  • Geleceğe yönelik otomasyon için optimum bağlantı

Pasif analog hot-swap giriş modülleri

HART cihazlarının doğrudan bağlantısı

Hot swap Axioline P uzak I/O sistemi için analog sekiz kanallı HART giriş modülleri ayrı bir güç kaynağına sahip dört iletkenli HART cihazlarına bağlantı için tasarlanmıştır. Hem kendinden emniyetli hem de kendinden emniyetli olmayan versiyonlarda temin edilirler.

Temel özellikler

  • Çalışırken değiştirilebilir I/O modülleri
  • Döngüsel analog ve HART verisi
  • Döngüsel olmayan HART verisi
  • Kendinden emniyetli ve kendinden emniyetli olmayan girişler
  • Geniş sıcaklık aralığı

Avantajlarınız

  • Analog ve HART proses verilerinin eşzamanlı alımı
  • Axioline P remote I/O sistemi özellikleri sayesinde yüksek sistem sürekliliği
  • Kendinden emniyetli girişlerle mümkün olan proses uygulamalarının gerçekleştirilmesi

Pasif analog giriş modülleri

HART cihazlarının doğrudan bağlantısı

Axioline F uzak I/O sistemi için analog sekiz kanallı HART giriş modülleri ayrı bir güç kaynağına sahip dört iletkenli HART cihazlarına bağlantı için tasarlanmıştır. Hem kendinden emniyetli hem de kendinden emniyetli olmayan versiyonlarda temin edilirler.

Temel özellikler

  • Döngüsel analog ve HART verisi
  • Döngüsel olmayan HART verisi
  • Kendinden emniyetli ve kendinden emniyetli olmayan girişler
  • Geniş sıcaklık aralığı

Avantajlarınız

  • Analog ve HART proses verilerinin eşzamanlı alımı
  • DTM desteği ile kolay diyagnostik ve konfigürasyon
  • Kendinden emniyetli girişlerle mümkün olan hibrit proses uygulamalarının gerçekleştirilmesi

Analog emniyet I/O modülü

Emniyetli sıcaklık ölçümü

Yeni AXL F PSRTD8 1F Axioline F güvenlik modülü, dirençli termometrelerin kaydedilmesi için emniyetli analog girişler sağlar. Sekiz sensör bağlanabilir. Ayrıca çeşitli sensör tipleri için kolay ve esnek kullanım mümkündür.

Temel özellikler

  • Güvenli RTD-tabanlı sıcaklık ölçümü
  • Sekiz analog sıcaklık girişi
  • 2-, 3- veya 4-iletkenli bağlantı teknolojisi
  • 0 ohm ... 5.000 ohm arası ölçümler
  • PROFIsafe 2.6
  • EN ISO 13849-1'e göre Cat. 4/Pl e'ye kadar
  • IEC/EN 61508'e göre SIL 3'e kadar

Avantajlarınız

  • Farklı sensör tiplerinin (Pt, Ni ve KTY) entegrasyonu yoluyla esnek kullanım
  • Entegre diyagnostik teknolojisiyle daha yüksek sistem sürekliliği
  • Ölçülen değerlerin standartlaştırılmış gösterimi ile verilerin basitleştirilmiş kullanımı
  • Push-in Teknolojisi ile hızlı montaj
  • PROFIsafe sistemi sayesinde üreticiden bağımsız kullanım

Sahada montaj için IO-Link I/O modülü

16'ya kadar dijital sensör bağlantısı

Bu Axioline E cihazını IO-Link A bağlantı noktası aracılığıyla bir IO-Link master'a bağlayabilirsiniz. Böylece IO-Link aracılığıyla dijital sinyalleri alıp gönderebilirsiniz. IO-Link master farklı network'lerde kullanıma izin verir.

Temel özellikler

  • A tipi port
  • IO-Link spesifikasyonu V1.1.3
  • M12 konnektörlerle 16'ya kadar giriş bağlantısı
  • Diyagnostik ve durum göstergeleri
  • IP65/IP67/IP69 koruma sınıfı

Avantajlarınız

  • Minimum kablolama işçiliğiyle güçlü
  • M12 push-pull hızlı bağlantı teknolojisiyle hızlı montaj
  • Sağlam tasarım sayesinde uzun hizmet ömrü ve yüksek sistem sürekliliği
  • Geleceğe yönelik otomasyon için optimum bağlantı

Modbus/TCP için bus modülü

Axioline P

Modbus/TCP arayüzlü bus modülü, yedeklilik özelliği de dahil olmak üzere Axioline P I/O sisteminin tüm sağlam fonksiyonlarıyla donatılmıştır. Artık, çalışırken değiştirilebilir I/O'lar Modbus/TCP bağlantısıyla bağlanabilir.

Temel özellikler

  • Entegre web server
  • Web sunucu üzerinden I/O konfigürasyonu
  • Yedekli bus modülü

Avantajlarınız

  • Bus modülünün devreye alınması için ek yazılıma gerek yoktur
  • Web sunucusu aracılığıyla I/O'ları yapılandırın ve yönetin
  • I/O sistemi, client/sunucu haberleşmesi için kendi IP adreslerine sahip bus modülü ile yapılandırılabilir

EtherCAT (FSoE) üzerinden emniyet

Axioline Smart Element'ler

Yeni TÜV sertifikalı Axioline Smart Element'ler, EtherCAT (FSoE) üzerinden güvenli haberleşmeye olanak tanıyor.
Axioline Smart Element'ler, geçmeli, bus haberleşmesi olmayan sistemden bağımsız modüllerdir. Her bir eleman yalnız I/O işlevini destekler. İlgili I/O sistemi için bus haberleşmesi, sadece adaptör görevi gören bir arka panelle birlikte gerçekleştirilir.

Temel özellikler

  • İki test palslı sekiz güvenli dijital giriş
  • 2 A'e kadar dört güvenli dijital çıkış

Avantajlarınız

  • EtherCAT (FSoE) üzerinden güvenli haberleşme
  • SIL 3/PL e'ye kadar en yüksek emniyet gereksinimleri için TÜV onaylı
  • Modüler olarak birleştirilebilir I/O sistemi ile kontrol panosunda önemli ölçüde yer tasarrufu
  • Push-in Teknolojisiyle kablolama süresini kısaltın
  • LED’lerle basit durum sinyali

Analog giriş ve çıkış modülleri

Axioline Smart Element'ler

Axioline Smart Element'ler, Smart Element arayüzlü sistemlere entegre edilebilir. PLCnext Kontrolör ailesi ve Axioline F bus modüllerindeki tüm cihazlara uygundurlar. Yeni I/O modülleri dört analog -10 V ila 10 V sinyalin çalıştırılmasına olanak tanır.

Temel özellikler

  • Dört analog çıkış kanalı
  • Sinyal aralığı: -10 V … 10 V
  • Dört analog giriş kanalı
  • Sinyal aralığı: -10 V … 10 V

Avantajlarınız

  • Tek kompakt muhafazada dört analog kanal
  • Modüler olarak birleştirilebilir I/O sistemi ile kontrol panosunda önemli ölçüde yer tasarrufu
  • Push-in Teknolojisiyle kablolama süresini kısaltın
  • LED’lerle basit durum sinyali

Kompakt ve esnek
Axioline Smart Element'ler

Geçmeli Axioline Smart Element'ler, bus haberleşmesi olmayan sistemden bağımsız modüllerdir. Her bir eleman yalnız I/O işlevini destekler. İlgili I/O sistemi için bus haberleşmesi, sadece adaptör görevi gören bir arka panelle birlikte gerçekleştirilir. Axioline Smart Element'ler bu nedenle kullanımda evrensel ve esnektir.

Ürünlere git
Axioline Smart Element'ler

Axioline Smart Element özellikleri

Kompakt Axioline Smart Element cihaz tasarımı
Axioline Smart Element'ler - Push-in bağlantı teknolojisi
Axioline Smart Element'ler - sistemden bağımsız arayüz
Axioline Smart Element'ler - manuel kilit açma mekanizması
Kompakt Axioline Smart Element cihaz tasarımı

15 mm x 62 mm'lik bir ölçüsüyle, bir Axioline Akıllı elemanı üzerinde 16 adede kadar bağlantı gerçekleştirilebilir. 1,5 mm²'ye kadar kesitli kabloları plastik halkalı yüksüklerle bağlayabilirsiniz.

Axioline Smart Element'ler - Push-in bağlantı teknolojisi

Tüm Axioline Smart Element'ler, sinyallerin hızlı bağlantısı için baştan sona Push-in bağlantı teknolojisine sahiptir.

Axioline Smart Element'ler - sistemden bağımsız arayüz

Axioline Smart Element'ler, sistemden bağımsız arayüz aracılığıyla farklı çözüm konseptlerine entegre edilebilir.

Axioline Smart Element'ler - manuel kilit açma mekanizması

Axioline Smart Element'ler uygun bir arayüz ile taşıyıcı modüllere kolayca takılabilir. Basit kilit açma mekanizması sayesinde çıkarmak çocuk oyuncağıdır.

Axioline F uzak I/O sisteminde Axioline Smart Element'ler

Axioline F uzak I/O sisteminde Axioline Smart Element'ler

Axioline F uzak I/O sisteminde uygulama

Axioline F istasyonunda, klasik Axioline F modüllerini Axioline Smart Element'leri içeren Axioline F arka panelleriyle herhangi bir şekilde kombine edebilirsiniz. Bu nedenle Axioline Smart Element'leri mevcut Axioline F bus modüllerinde veya Axiocontrol kontrolörlerinde kullanabilirsiniz, örneğin, PLCnext Control cihazları veya klasik PLC'ler.

Özel olarak geliştirilen Axioline F arka panelleri dört ve altı Smart Element yuvasına sahiptir. Bu esneklik sayesinde, Axioline Smart Element'leri Axioline F arka panelindeki herhangi bir konuma takabilirsiniz. Arka panelin iki sıralı tasarımı, I/O istasyonunun toplam genişliğinde büyük bir azalma sağlar.

En zor koşullarda bile hızlı veri toplama ve kolay kullanım
Axioline F

Axioline F kontrol panosu için modüler blok yapılı I/O sistemidir. Ethernet bazlı tüm haberleşme protokollerine açık ve iki muhafaza tipinde mevcut olup çözümünüz için maksimum esneklik sağlar.

Ürünlere git
 Axioline F

Komponentten tüm sisteme

İnteraktif görüntü haritası: Axioline F sistemi
PLCnext Control
Ayrıca uzak bağlantıda, bus modülüne alternatif olarak Axioline F istasyonu doğrudan bir kontrolör ile donatılabilir. Üst düzey diller ve IEC 61131-3-3 programlama için çeşitli PLC'ler mevcuttur.
PLCnext Control
Bus modülleri
Uzak I/O sistemi için vazgeçilmez: tüm yaygın bus sistemleri ve network protokolleri için bus modülleri.
Bus modülleri
I/O'lar
Axioline Smart Element'ler, Axioline F sisteminde oldukça kompakt istasyonlar oluşturmak için kullanılabilir.
I/O'lar
I/O'lar
Prosesle uygulamalarında kullanım için uzak I/O istasyonları ve ayrıca kendinden güvenli I/O'lar.
I/O'lar
I/O'lar
Çok çeşitli uzak I/O istasyonları kurmak için I/O'larla kapsamlı portföy.
I/O'lar

Genel özellikler

Axioline F – optimum sistem bağlantısı
Axioline F – kısa montaj sürelerinin gösterimi
Axioline F'in sağlam mekaniği için görselleştirme
Axioline F I/O sistemi
Axioline F – genişletilmiş sıcaklık aralığı
Axioline F – deniz otomasyonu için onaylar
Axioline F – optimum sistem bağlantısı

Axioline F kontrol panosu montajında Ethernet uzmanıdır.
Portföy, tüm yaygın Ethernet sistemleri için bus modüllerini içerir.
PROFINET sistem yedekliliği: AXL F BK PN TPS PROFINET bus modülü tek bir bus modülü kullanarak S2 sistem yedekliliğinin gerçekleştirilmesi amacıyla spesifikasyonu destekler. Bu, bus modülünün iki yedekli PROFINET kontrolörüyle haberleşme kurabileceği ve böylece sistemsel olarak yüksek arıza emniyetli bir performans sağladığı anlamına gelir.

Axioline F – kısa montaj sürelerinin gösterimi

Push-in bağlantı teknolojisi ile montaj sürelerinizi kısaltın. Açık kablolama: tasarım, kablajı üstten ve alttan destekler.

Axioline F'in sağlam mekaniği için görselleştirme

Yüksek mekanik sağlamlığı sayesine Axioline F'in 5g'ye kadar titreşim direnci, 10g sürekli darbe direnci ve 30g darbe direnci vardır.

Axioline F I/O sistemi

Axioline F her ihtiyaca yönelik tasarlanmış modüler I/O sistemidir. İster Phoenix Contact kontrolörü kullanın ister uygun bir bus modülüyle ortak network'te çalışın, hızlı sinyal toplama makine veriminizi arttırır.

Axioline F, dijital ve analog giriş ve çıkışlara, işlevlere sahip ve özel uygulamalara yönelik çok çeşitli I/O modülleri içerir. PROFIsafe veya SafetyBridge Teknolojisi ile emniyet uygulamalarınızı hayata geçirin. Çok yönlü I/O modülleri istasyon yapınızda size esneklik sağlar.

Axioline F – genişletilmiş sıcaklık aralığı

Zor ortamlarda güvenilir haberleşme esastır. Axioline F oldukça sağlam bir mekanik tasarıma sahiptir. -40°C ... +70°C geniş sıcaklık aralığı sunan XC versiyonları zor şartlar altında kullanım için idealdir.

Axioline F – deniz otomasyonu için onaylar

Avantajlı özellikleri nedeniyle, I/O modülleri tüm büyük denizcilik sınıflandırma kuruluşları tarafından onaylanmıştır. Düşük gürültü emisyonu ve sağlam mekanik tasarımı sayesinde Axioline F, gemi inşasında otomasyona yönelik katı gereksinimleri karşılar.

Doğrudan sahada esnek sinyal toplama
Axioline E

Yeni nesil Axioline E, kontrol panosuz, merkezi olmayan bir otomasyon için blok tasarımlı uzak I/O sistemidir. Bu cihazlar, oldukça zor ortam koşullarında sahada monte etmek ve bir makinede doğrudan kullanımını sağlamak amacıyla mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Ürünlere git
Axioline E

Axioline E – tek bir ürün ailesi, geniş bir fonksiyon yelpazesi

İnteraktif görüntü haritası: Axioline E Yeni Nesil
Dijital I/O'lar
Farklı dijital I/O sürümleri konseptlerinizi gerçekleştirirken yüksek esneklik sağlar.
Dijital I/O'lar
IO-Link client
Yaygın Ethernet tabanlı haberleşme protokollerinde IO-Link client ile yüksek performanslı IO-Link altyapılarını gerçekleştirin.
IO-Link client
IO-Link cihazları
30 veya 60 mm toplam genişliğe sahip sağlam Axioline E IO-Link I/O kutuları gibi farklı IO-Link cihazlarını bağlayarak merkezi olmayan sinyal toplamayı genişletin.
IO-Link cihazları

Genel özellikler

Axioline E Yeni Nesil
Axioline E Yeni Nesil – M12 push-pull hızlı bağlantı teknolojisi
Axioline E Yeni Nesil cihaz beslemesi
Axioline E Yeni Nesil IO-Link uygulaması
PLCnext Technology otomasyon sisteminde cihaz yapılandırması
Axioline E Yeni Nesil

Yeni nesil Axioline E cihazları, IP65/IP67 koruma sınıfları ve tümüyle döküm çinko muhafazası ile son derece sağlamdır.
EMI'ye karşı olağanüstü dirençleri ve sağlam mekanik yapıları nedeniyle bu cihazlarla sisteminizdeki duruş sürelerini en aza indirebilirsiniz.
Genişletilmiş sıcaklık aralıkları ve çevresel etkilere, yaygın soğutma ve yağlama maddelerine ve kaynak boncuklarına karşı güçlü dirençleri nedeniyle birçok farklı uygulamalarda kullanılabilirler.

Axioline E Yeni Nesil – M12 push-pull hızlı bağlantı teknolojisi

M12 Duo konturu, kanıtlanmış M12 vidalı konnektörler veya yeni M12 push-pull hızlı bağlantı teknolojisi ile esnek saha kablolamasına izin verir.

Aletsiz montaj özelliğine sahip M12 push-pull hızlı bağlantı teknolojisi, kanıtlanmış M12 vidalı konnektörlere kıyasla kablolama süresinde %80 tasarruf sağlar ve cihaz başına iki dakika kazandırır. Bağlantı fişinin kilitlenmesi ile sağlanan geri bildirimin yanında yapılan bir gerginlik testi, montaj sırasındaki hatalara karşı yüksek koruma sağlar.

Axioline E Yeni Nesil cihaz beslemesi

Yeni nesil Axioline E cihazları, 2x 16 A yüksek performanslı L kodlu bir gerilim beslemesine sahiptir ve ek besleme kabloları olmaksızın çok daha uzun kablo mesafelerinde kullanılabilir.
IO-Link altyapılarını, L+'da 2 A'e kadar ve UA'da 4 A'e kadar yüksek performanslı IO-Link master portlarıyla, minimum kablolama işçiliği ve ek besleme kabloları olmadan da oluşturabilirsiniz.

Axioline E Yeni Nesil IO-Link uygulaması

Yeni nesil Axioline E-IO-Link client'lar, IO-Link spesifikasyonu 1.1.3 ile uyumludur. <500 µsn'lik bir I/O-Link master çevrim süresiyle, bağlı IO-Link cihazlarıyla bilgi alışverişini, pazarda mevcut birinci nesil IO-Link master'lardan dört kat daha hızlı tamamlarlar.
Bağlı IO-Link cihazları için yapılandırma seçenekleri ile cihazlar, otomasyon sisteminize optimize edilmiş entegrasyon sağlar.

PLCnext Technology otomasyon sisteminde cihaz yapılandırması

IODD'yi mühendislik sisteminize entegre ederek PLCnext Technology otomasyon sistemindeki tüm bağlı IO-Link cihazlarını yapılandırın.
IODD'yi içe aktararak, mühendislik sistemindeki bir IO-Link cihazının atanması bir PROFINET cihazınınkiyle aynıdır. IODD'den gelen cihaz parametreleri otomatik olarak başlatma parametrelerine dönüştürülür ve cihazın başlatması sırasında PROFINET cihazlarının başlatma parametreleri ile birlikte indirilir.

Geleceğe yönelik otomasyon için bağlantı

Açık IIoT (Endüstriyel Nesnelerin İnterneti)
Yeni nesil Axioline E cihazlarının mimarisi, iki haberleşme paradigmasını tek bir cihaz platformunda paralel ve olumsuz bir etki olmadan bir araya getiriyor: Yerleşik Endüstriyel Ethernet protokolleri için endüstriyel gerçek zamanlı haberleşmenin yanı sıra OPC UA aracılığıyla güvenli, güvenilir ve açık IIoT haberleşmesi.

TSN (Zamana Duyarlı Network Oluşturma)
Yeni nesil Axioline E cihazları, PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP ve EtherCAT® gibi ilgili tüm Endüstriyel Ethernet protokollerini kademe kademe destekler. Yenilikçi cihaz mimarisi ile cihazlar, yeni teknoloji standartlarına ve TSN üzerinden PROFINET gibi geleceğin network'lerine esnek şekilde uyum sağlar.

Endüstriyel güvenlik
Yeni nesil Axioline E cihazları ile güvenlik özellikleri tasarım aşamasından itibaren dikkate alınmaktadır. "Tasarım Güvenli ürünler" olarak adlandırılan bu cihazlar, IEC 62443-4-1'e göre TÜV sertifikalı proses gerekliliklerini karşılar. Saha ve bulut bağlantısı için yerleşik güvenlik özellikleriyle gelecekteki otomasyon uygulamalarına ideal şekilde hazırdırlar.

Cihaz bilgileri için topoloji

Geleceğe yönelik otomasyon için optimum bağlantı aracılığıyla cihaz bilgilerine ve cihaz konfigürasyonlarına erişim

Birinci nesil Axioline E

Birinci nesil Axioline E

Birinci nesil Axioline E

Axioline E, saha montajı için M12 bağlantı teknolojili blok tasarımlı uzak I/O sistemidir. Bu cihazların önemli özelliği, T kodlu bir güç beslemesiyle PROFIBUS'un yanı sıra tüm yaygın Ethernet tabanlı haberleşme protokollerine açık olmalarıdır.

Hot-swap ve yedeklilik ile yüksek süreklilik
Axioline P

Yüksek süreklilikli I/O sistemi yedekli PROFINET veri yolu bağlantılarının yanı sıra dijital ve analog I/O modüllerinden oluşur. Genişletilmiş sıcaklık aralıkları ve hot-swap kendinden güvenli I/O modülleri ile Axioline P proses endüstrisinin taleplerini karşılamak için tasarlanmıştır.

Ürünlere git
Axioline P

Proses odaklı uygulamalar için I/O sistemi

İnteraktif görüntü haritası: Proses odaklı uygulamalar için AxiolineP I/O sistemi
PROFINET bus modülü
PROFIBUS PA modüllerinin ve I/O'ların bağlantısı için bus modülü. PROFINET sistem yedekliliği (S2) desteğiyle yüksek sistem sürekliliği.
PROFINET bus modülü
PROFIBUS PA modülü
PROFIBUS PA saha cihazları için yedekli fieldbus güç kaynağı.
PROFIBUS PA modülü
Standart ve kendinden güvenli I/O'lar
Proses odaklı uygulamalar için hot-swap özelliğiyle yüksek süreklilik.
Standart ve kendinden güvenli I/O'lar

Axioline P genel özellikleri

Axioline P kontrol panosuna monte ediliyor
Axioline P – kendinden güvenli I/O'lar
Axioilne P - standart ve kendinden güvenli I/O modüllerinin kolay kombinasyonu
Axioline P - ek güç kaynağı olmadan kendinden güvenli I/O'lar
Axioline P – topoloji
Axioline P kontrol panosuna monte ediliyor

Axioline P remote I/O sistemi uygulamanız için maksimum sürekliliği garanti eder. S2 yedekliliği ile iki PROFINET kontrolörü aynı anda I/O istasyonu ile haberleşebilir.

Modbus TCP network'ünde kullanıldığında yedekli haberleşme, her biri kendi IP adresine sahip ayrı bus modülleri kullanılarak da gerçekleştirilebilir.

Hot swap yetenekli lokal bus, sistemi kapatmak zorunda kalmadan mevcut modüllerin Axioline P I/O istasyonundan değiştirilmesini sağlar. Bus soketinin elektromekanik tasarımı, lokal bus haberleşmesini bile bozmadan istasyondan aynı anda birkaç modülü çıkarabileceğiniz anlamına gelir.

Axioline P – kendinden güvenli I/O'lar

Kendinden güvenli I/O modülleri bölge 2'ye kurulabilir ve bölge 0'a kadar aktüatörlerin yanı sıra sensörlerin kullanımı için uygundur. HART haberleşmesi ve NAMUR özelliğine sahiptirler, bu da onları özellikle proses otomasyon uygulamaları için uygun hale getirir.

Axioilne P - standart ve kendinden güvenli I/O modüllerinin kolay kombinasyonu

Standart modüller, Axioline P I/O sisteminde oldukça kolay şekilde kendinden güvenli modüllerle kombine edilebilir. Bir ayırma plakası (aksesuar olarak mevcuttur) yerleştirerek, mavi kendinden güvenli modüller bir istasyonun sonuna eklenebilir.

Axioline P - ek güç kaynağı olmadan kendinden güvenli I/O'lar

Her I/O modülüne entegre güç kaynağı sayesinde Axioline P istasyonunun kurulumu ek bir güç kaynağı gerektirmez. Ayrıca, sürekli canlı bus soketleri nedeniyle modüller çıkarıldığında hot swap özelliği sağlanır.

Axioline P – topoloji

Modüler istasyon, PROFINET kontrolörüyle, örneğin dağıtık kontrol sistemiyle (DCS) bir bus modülü üzerinden haberleşir. Bir seçenek olarak, bireysel proxy çıkışlarına kompakt şekilde sekiz PROFIBUS PA segmenti bağlayabilirsiniz. Segmentlerin girişimlere karşı bağışık olmasını sağlamak için uygun ekran bağlantı teknolojisi mevcuttur. PROFIBUS PA sensörleri doğrudan modüler Axioline P proxy'ye bağlanır.
HART ve Modbus/RTU gibi kanıtlanmış fieldbus teknolojileri PROFINET network'lerine entegre edilebilir. Bu, modüler Axioline P proxy'ye bağlı PROFIBUS PA gateway'leri kullanılarak yapılır.

Topoloji: Axioline P'nin bölge 0'a bağlantısı

Axioline P'nin bölge 0'a bağlantısı

Bölge 0'a bağlantı

Axioline P cihazları, uzak bir I/O sistemi şeklinde direkt olarak dağıtık bir kontrol sistemine (DCS) bağlanabilir. I/O istasyonu ve DCS arasında oldukça güvenilir haberleşme sağlayan PROFINET S2 sistem yedekliliği desteklenir.
Axioline P sistemi bölge 2'ye kurulabilir ve 2, 1 ve 0 bölgelerinden sensör ve aktüatör sinyallerinin doğrudan bağlantısını sağlar. Portföy, HART haberleşmesi için analog giriş ve çıkış modülleri ve NAMUR sensörlerinin bağlantısı için dijital giriş modülleri gibi proses otomasyonu için önemli işlevleri içerir.
Bu, kendinden güvenli modülleri ek bileşenler olmadan I/O istasyonuna entegre etmenizi sağlar.

Kendinden emniyetli ve zone 1'e kadar sertifikalı
Axioline X

Sinyalleri üretildikleri ve ihtiyaç duyuldukları yerde toplar ve çıkarır. Bu, kablolama işçiliğinden ve dolayısıyla kurulum maliyetlerinden tasarruf sağlar. Bu işlem doğrudan zone 1'de de yapılabilir. Axioline X uzak I/O'lar, kompakt bir modülde 32 kendinden emniyetli I/O kanalına sahip PROFINET cihazlarıdır. Paslanmaz çelik bir kutuya önceden monte edilmiş olan bu ürün, ATEX ve IECEx uyarınca sertifikalandırılmış kullanıma hazır bir çözümdür.

Ürünlere git
Axioline X kontrol kutusunda

Bir bakışta Axioline X özellikleri

Axioline X kontrol kutusunda
Axioline X uzak I/O modülü
Web tabanlı yönetim arayüzü
I/O istasyonu olarak Axioline F, Axioline P ve Axioline X
Axioline P ve Axioline X kullanımı için topoloji
Axioline X kontrol kutusunda

Axioline X uzaktan I/O paslanmaz çelik bir kutuya önceden monte edilmiştir (koruma derecesi IP66). ATEX ve IECEx'e uygun onaylarla tamamlayın. Bu, zone 1'de kurulum zahmetinden tasarruf sağlar ve onay maliyetlerini en aza indirir.

Axioline X uzak I/O modülü

  • Sağlam, tamamen kapsüllenmiş alüminyum muhafaza
  • Esnek şekilde yapılandırılabilir I/O kanalları (16xDI NAMUR, 8xDO, 8xAI/AO/DO)
  • Sensörler ve aktüatörler için ayrı güç kaynağı
  • Her kanal için kapsamlı diyagnostik
  • Entegre web server
  • PROFINET cihazları

Web tabanlı yönetim arayüzü

Diyagnostik ve ürün yazılımı güncelleme işlevlerine sahip entegre bir web sunucusu, kolay ve kontrolörden bağımsız çalışma sağlar.

I/O istasyonu olarak Axioline F, Axioline P ve Axioline X

Axioline X, uygun maliyetli ve hedefe yönelik proses otomasyonu için çözüm alanını genişletiyor. Proses teknolojisi için onaylanmış Axioline F XC ve Axioline P ürün grupları ile birlikte, ölçeklenebilir otomasyon çözümleri oluşturmak için sizinle birlikte çalışıyoruz.

Axioline P ve Axioline X kullanımı için topoloji

Sinyal yollarını kısaltın, böylece hataları ve ek maliyetleri azaltın. Axioline X uzak I/O modüllerinin zone 1'e doğrudan kurulumu ve ek bir izolatör olmadan bir network'e bağlanması sistem topolojisini basitleştirir. Sinyaller üretildikleri yerde toplanabilir.

Son derecede modüler I/O sistemi
Inline

PLC'ler, bus modülleri ve I/O'lardan oluşan Inline sistemi ile uygulamaları kolay ve uygun maliyetli şekilde otomatikleştirin. Esnekliği sayesinde otomasyon ve I/O sistemi çok sayıda projede kullanılabilir. Özel olarak geliştirilmiş programlanabilir lojik kontrolörler ile birleştirildiğinde, karmaşık otomasyon prosesleri bile sistematik olarak geliştirilebilir. Ayrıca açık bus konsepti, size farklı network'lerde bir dizi seçenek sağlar.

Ürünlere git
Inline I/O istasyonu

PLC'ler, bus modülleri veya I/O'lar – Inline sistemi

İnteraktif görüntü haritası: PLC'ler, bus modülleri veya I/O'lar – Inline sistemi
Inline kontrolörleri
Inline kontrolörler, PROFINET ve Modbus/TCP gibi Ethernet tabanlı protokolleri destekler. Ayrıca Inline I/O modülleriyle kolayca genişletilebilirler ve entegre web server sunarlar.
Inline kontrolörleri
Bus modülleri
Bus modülünün serbest seçimi sayesinde Inline I/O sistemi tüm yaygın fieldbus sistemlerine ve Ethernet network'lerine entegre edilebilir.
Bus modülleri
Emniyetli I/O'lar
Inline ile seçim sizindir: Fonksiyonel emniyet için basit çözümleri Inline ECO Safe modülüyle, karmaşık çözümleri SafetyBridge Teknolojisi veya PROFIsafe ile gerçekleştirin.
Emniyetli I/O'lar
Standart I/O'lar
Yapılandırılmış veya yapılandırılmamış I/O modülleri. Birçok onaya sahip çok sayıda çok yönlü fonksiyon tüm topolojilerde özgürlük sağlar. İnce ayrıntılar tasarımın temelini oluşturur.
Standart I/O'lar

Inline genel özellikleri

I/O modülleri
Boşluğa bakan bir adamın silüeti
Boşluğa bakan bir adamın silüeti
Inline I/O'lu AXC F IL ADAPT adaptör modülü
I/O modülleri

"Tek terminal, tek işlev" ilkesini izleyerek, uygulamanız için doğru işlevi bulacaksınız: analog sıcaklık ölçümünden dijital haberleşmeye kadar. Geniş bir I/O modülü portföyü, sisteminize hızlı ve kolay entegrasyon sağlar.

Boşluğa bakan bir adamın silüeti

Standart fonksiyon ve analog modüller parametreler ve çalışma modlarının ayarlanması için çok sayıda seçenek sağlar. Tüm fonksiyonlar göreve esnek şekilde uyarlanabilir.

Boşluğa bakan bir adamın silüeti

Inline ECO modülleri tüm Inline modülleri ve diğer Inline komponentleriyle kombine edilebilir.

Inline I/O'lu AXC F IL ADAPT adaptör modülü

Inline ve PLCnext Technology birlikte yürür. AXC F IL ADAPT adaptör modülü kullanılarak Inline I/O'lar modüler bir PLCnext Control cihazına kolayca bağlanabilir. Böylece, güçlü bir PLCnext Control cihazı eski bir Inline kontrolör ile kolaylıkla değiştirilebilir.

Bina otomasyonu için Inline

Bina otomasyonu için Inline

Bina otomasyonu için Inline

Güçlü ILC 2050 BI IoT kontrolörünü, bina altyapısında, veri merkezlerinde ve dağıtılmış yapılarda tüm alt bölümleri hızlı ve verimli şekilde otomatikleştirmek için kullanabilirsiniz. Cihaz çeşitli arayüzlere sahip olup tüm ilgili ve mevcut bina otomasyonu protokollerini destekler. Inline sisteminin birçok I/O komponentiyle genişleme imkânı, modüler bir otomasyon istasyonunun kolay oluşturulmasını sağlar. Çeşitli protokollerin veri tiplerinin standartlaştırılmış olması, IoT-tabanlı otomasyonu mümkün kılmaktadır.