Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dijital sinyaller üretmek için kullanılır.
IB IL 24 DO 8-PAC
-
Dijital modül
2861289
Inline, Dijital çıkış modülü, Dijital çıkış: 8, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 4-telli, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline bağlantıları ve markalama alanları dahil; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
BSH
Onay kimliği: 658aRINA
Onay kimliği: ELE121121XGABS
Onay kimliği: 22-2226444-PDAcULus Onaylı
Onay kimliği: E140324Functional Safety
Onay kimliği: 968/EL 711.08/23cULus Listed
Onay kimliği: E199827Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
8 dijital çıkış
2, 3 ve 4 telli aktüatörlerin bağlantısı
Her çıkışın nominal akımı: 500 mA
Klemensin toplam akımı: 4 A
Kısa devre ve aşırı yük korumalı çıkışlar
Diyagnostik ve durum göstergeleri