Farklı tasarım ve versiyonlara sahip D21 serisi, havada bağlantılar ve panel geçişleri gibi çok çeşitli uygulamalar için uygundur. Kablodan-karta konnektörler, 2,50 mm pin aralıklı ve 6 ila 20 kutuplu bir çift-sıralı versiyon olarak mevcuttur.
Krimp kontak, nominal akım: 6 A, kontak yüzeyi: Kalay