Farklı tasarım ve versiyonlara sahip D21 serisi, havada bağlantılar ve panel geçişleri gibi çok çeşitli uygulamalar için uygundur. Kablodan-karta konnektörler, 2,50 mm pin aralıklı ve 6 ila 20 kutuplu bir çift-sıralı versiyon olarak mevcuttur.
Baskılı devre kartı gövde, renk: siyah, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 5, ürün gamı: D31H 2,2/..-H, pin aralığı: 3,81 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,8 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: CONNEXIS D, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Geçmeli kilit, montaj yöntemi: Kılavuz tırnak, ambalaj tipi: karton ambalajlı