Montajlar için kablodan karta konnektörler

Kablo montajları için optimize edilmiş kablodan karta konektörler

Push-in ve krimp bağlantılı kablo montajları için kablodan karta konnektörler, yatay veya dikey bağlantı yönüne sahip konektörler ve soketlerin yanı sıra panel geçişleri içerir. Krimp kontaklar, AWG 28 ... 14 kablolar için mevcuttur. 2,5 mm, 3,81 mm ve 5,08 mm pin aralıklarıyla CONNEXIS serisinin D21, D31 ve D32 serisi konnektörleri çok sayıda sinyal ve düşük gerilim kaynağı için uygundur.

Go to Product Detail Page for item 1341124
D31H 2,2/10-H-3,81-Y - Baskılı devre kartı gövde
D31H 2,2/10-H-3,81-Y - Baskılı devre kartı gövde
1341124

Baskılı devre kartı gövde, renk: siyah, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 10, ürün gamı: D31H 2,2/..-H, pin aralığı: 3,81 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,8 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: CONNEXIS D, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Geçmeli kilit, montaj yöntemi: Kılavuz tırnak, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Go to Product Detail Page for item 1376548
D32H 2,2/ 6-V-5,08-X - Baskılı devre kartı gövde
D32H 2,2/ 6-V-5,08-X - Baskılı devre kartı gövde
1376548

Baskılı devre kartı gövde, renk: siyah, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 6, ürün gamı: D32H 2,2/..-V, pin aralığı: 5,08 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,8 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: CONNEXIS D, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Geçmeli kilit, montaj yöntemi: Kılavuz tırnak, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Go to Product Detail Page for item 1378285
D32H 2,2/ 6-H-5,08-Y - Baskılı devre kartı gövde
D32H 2,2/ 6-H-5,08-Y - Baskılı devre kartı gövde
1378285

Baskılı devre kartı gövde, renk: siyah, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 6, ürün gamı: D32H 2,2/..-H, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,8 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: CONNEXIS D, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Geçmeli kilit, montaj yöntemi: Kılavuz tırnak, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Go to Product Detail Page for item 1340388
D31H 2,2/ 8-FH-3,81-X - PCB konnektörü
D31H 2,2/ 8-FH-3,81-X - PCB konnektörü
1340388

PCB konnektörü, renk: siyah, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 8, ürün gamı: D31H 2,2/..-FH, pin aralığı: 3,81 mm, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: CONNEXIS D, iç kilit: Geçmeli kilit, montaj yöntemi: Kılavuz tırnak, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Go to Product Detail Page for item 1378148
DD21PC 0,85/16-2,5-Y - PCB konnektörü
DD21PC 0,85/16-2,5-Y - PCB konnektörü
1378148

PCB konnektörü, renk: siyah, nominal akım: 5 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 16, ürün gamı: DD21PC 0,85/.., pin aralığı: 2,5 mm, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: CONNEXIS DD, iç kilit: Geçmeli kilit, montaj yöntemi: Kilitleme flanşı, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Go to Product Detail Page for item 1378279
DD32H 2,2/16-V-5,08-XX - Baskılı devre kartı gövde
DD32H 2,2/16-V-5,08-XX - Baskılı devre kartı gövde
1378279

Baskılı devre kartı gövde, renk: siyah, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 16, ürün gamı: DD32H 2,2/..-V, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,8 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, geçmeli sitemi: CONNEXIS DD, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Geçmeli kilit, montaj yöntemi: Kılavuz tırnak, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Go to Product Detail Page for item 1340474
DD31PC 2,2/16-3,81-X - PCB konnektörü
DD31PC 2,2/16-3,81-X - PCB konnektörü
1340474

PCB konnektörü, renk: siyah, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 16, ürün gamı: DD31PC 2,2/.., pin aralığı: 3,81 mm, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: CONNEXIS DD, iç kilit: Geçmeli kilit, montaj yöntemi: Kilitleme flanşı, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Go to Product Detail Page for item 1341284
DD31PC 2,2/20-3,81-Y - PCB konnektörü
DD31PC 2,2/20-3,81-Y - PCB konnektörü
1341284

PCB konnektörü, renk: siyah, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 20, ürün gamı: DD31PC 2,2/.., pin aralığı: 3,81 mm, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: CONNEXIS DD, iç kilit: Geçmeli kilit, montaj yöntemi: Kilitleme flanşı, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Go to Product Detail Page for item 1341373
DD31H 2,2/ 6-H-3,81-Y - Baskılı devre kartı gövde
DD31H 2,2/ 6-H-3,81-Y - Baskılı devre kartı gövde
1341373

Baskılı devre kartı gövde, renk: siyah, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 6, ürün gamı: DD31H 2,2/..-H, pin aralığı: 3,81 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,8 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: CONNEXIS DD, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Geçmeli kilit, montaj yöntemi: Kılavuz tırnak, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Avantajlarınız

  • Özel rakam, harf ve sembol baskılarıyla hızlı ve güvenli montaj
  • Kalıcı olarak entegre edilmiş mekanik kodlamalı versiyonlarla hatasız bağlantı
  • Cihaz geliştirme sırasında M-CAD/E-CAD verileriyle tasarım desteği ve ücretsiz numune hizmeti
    [x]- Aletsiz, zaman kazandıran Push-in bağlantı
  • Ön-montajlı konnektörlerle kolay ve zamandan kazandıran üretim

Bir bakışta CONNEXIS kablodan-karta ürün portföyü


Teknik değerlerin karşılaştırması

Ürün verilerini karşılaştırın ve uygulamanız için doğru ürün serisini seçin.

D21
D31 | DD31PS
D32
D21

D31 | DD31PS

D32

Bağlantı teknolojisi Krimp bağlantı Krimp bağlantı (D31) | Push-in bağlantı (DD31PS) Krimp bağlantı
Kutup sayısı 6 … 20 2 ... 20 (D31) | 4 ... 20 (DD31PS) 2 … 20
Pin aralıkları 2,50 mm 3,81 mm 5,08 mm
Akım 5 A 8 A 8 A
Gerilim (III/2) 160 V 160 V 320 V
Ürün listesine git Ürün listesine git Ürün listesine git

Bir bakışta tüm portföy

İnteraktif görüntü haritası: bir bakışta kablodan-karta konnektörlerler
Krimp bağlantılı PCB konnektörleri
Krimp bağlantılı PCB konnektörleri, otomatik üretim için optimize edilmiştir.
Krimp bağlantılı PCB konnektörleri
Havada bağlantılar gerçekleştirin
CONNEXIS serisinin asma versiyonları ile kablodan-kabloya bağlantılar yapabilirsiniz.
Havada bağlantılar gerçekleştirin
Çeşitli tasarımlarda soketler
Yatay veya dikey tasarımlı soketler, PCB'yi verimli şekilde tasarlamanızı sağlar.
Çeşitli tasarımlarda soketler
Panel geçişleri yapın
Muhafaza panelleri üzerinden optimum bağlantılar için CONNEXIS serisi ayrıca panel geçişlerini de içerir.
Panel geçişleri yapın
Tek veya çift sıra tasarımlı PCB konnektörleri
Tek sıralı veya çift sıralı tasarım, cihaz üreticilerinin kompakt bağlantıları verimli bir şekilde uygulamasını sağlar.
Tek veya çift sıra tasarımlı PCB konnektörleri
Push-in bağlantı teknolojisi
Alet gerektirmeyen ve zaman kazandıran Push-in bağlantı, montajı çok daha kolay hale getirir.
Push-in bağlantı teknolojisi

Kablodan-karta konnektörlerin temel özellikleri

D21 serisi krimp bağlantılı kablodan-karta konnektörler
D31 serisi krimp bağlantılı kablodan-karta konnektörler
  Push-in bağlantılı DD31PS serisi kablodan-karta konektörler
D32 serisi krimp bağlantılı kablodan-karta konnektörler
D21 serisi krimp bağlantılı kablodan-karta konnektörler

Farklı tasarım ve versiyonlara sahip D21 serisi, havada bağlantılar ve panel geçişleri gibi çok çeşitli uygulamalar için uygundur. Kablodan-karta konnektörler, 2,50 mm pin aralıklı ve 6 ila 20 kutuplu bir çift-sıralı versiyon olarak mevcuttur.

Ürün listesine git
D31 serisi krimp bağlantılı kablodan-karta konnektörler

Farklı tasarım ve versiyonlara sahip D31 serisi, havada bağlantılar ve panel geçişleri gibi çok çeşitli uygulamalar için uygundur. Kablodan-karta konnektörler krimp bağlantı teknolojisi için 2 ila 20 kutuplu tek sıralı veya çift sıralı versiyonlar olarak mevcuttur.

Ürün listesine git
  Push-in bağlantılı DD31PS serisi kablodan-karta konektörler

Farklı tasarım ve versiyonlara sahip DD31PS serisi, havada bağlantılar ve panel geçişleri gibi çok sayıda uygulama için uygundur. Push-in bağlantılı kablodan-karta konnektörler 3,81 mm pin aralıklı ve 4 ila 20 kutuplu çift sıralı versiyonlar olarak mevcuttur.

Ürün listesine git
D32 serisi krimp bağlantılı kablodan-karta konnektörler

Farklı tasarım ve versiyonlara sahip D32 serisi, havada bağlantılar ve panel geçişleri gibi çok çeşitli uygulamalar için uygundur. Kablodan-karta konnektörler 5,08 mm pin aralıklı ve 2 ila 20 kutuplu tek sıralı veya çift sıralı olarak mevcuttur.

Ürün listesine git

Push-in bağlantı teknolojisine sahip kablodan-karta konnektörler


Push-in bağlantılı kablodan-karta konnektörler

Teknoloji değişikliği nedeniyle rekor süre CONNEXIS şimdi Push-in bağlantılı

Push-in bağlantı teknolojisine sahip yeni CONNEXIS kablodan-karta konnektörler, sahada ve fabrikada kablolamayı basitleştirir ve hızlandırır. Çeşitli pin aralıkları ve tasarımlar robotik, asansör mühendisliği ve batarya yönetiminde bir dizi farklı uygulamaya olanak tanır.

Uzman kontrolü: Push-in bağlantılı CONNEXIS

Ürün uzmanı André Gorell ile yapılan röportajda, kablo montajları için optimize edilmiş PCB konnektörlerinin neden Push-in bağlantıları içerecek şekilde genişletildiğini öğrenin. Ve Push-in bağlantılı CONNEXIS portföyü için hangi uygulamaların ideal olduğunu öğrenin.

Push-in serisinin ayrıntılı avantajları

Push-in bağlantılı kablodan-karta konnektörler için aletsiz kurulum
Push-in bağlantı ile kablodan-karta konnektörlerin hatasız bağlantısı
Push-in bağlantılı kablodan-karta konnektörlerle zahmetsiz uyumluluk
Push-in bağlantılı kablodan-karta konnektörler için daha hızlı ve daha güvenli montaj
Push-in bağlantılı kablodan-karta konnektörler için tasarım desteği
Push-in bağlantılı kablodan-karta konnektörler için aletsiz kurulum

Push-in bağlantı teknolojisi, önceden monte edilmemiş bileşenler için esnek saha ve fabrika kablolaması sağlar. Aletsiz doğrudan temas sayesinde Push-in, kablolamayı çok daha kolay hale getirir ve krimp tabanlı PCB konnektörleri için mükemmel bir tamamlayıcıdır. Kolay kullanım için çalıştırma düğmeleri renk kodludur.

Push-in bağlantı ile kablodan-karta konnektörlerin hatasız bağlantısı

Hatalı eşleşmeyi önlemek için Phoenix Contact, kodlanmış konnektörler ve soketler sağlamaktadır. Kodlama, plastik muhafaza içine veya üzerine kalıcı olarak entegre edilmiş bir mekanik kontur yoluyla çalışır. Üç kodlama arasından seçim yapabilirsiniz: X ve Y sürümlerinin yanı sıra daha karmaşık uygulamalar için bir Z sürümü ekleyebilirsiniz. Çift-sıralı konnektörler ile üç opsiyon da çeşitli şekillerde birleştirilebilir.

Push-in bağlantılı kablodan-karta konnektörlerle zahmetsiz uyumluluk

İhtiyaç duyduğunuz yerde uyumluluk: kolay onarım, prototip geliştirme, küçük serilerin üretimi sırasında veya önceden monte edilmiş kablolu sistemlerin kurulumunun son birkaç metresinde. Standart form faktörlü konnektörler için ek esneklik, arıza süresini azaltır ve geliştirme süreçlerini ve başlatma aşamalarını hızlandırır.

Push-in bağlantılı kablodan-karta konnektörler için daha hızlı ve daha güvenli montaj

Üretim tesisinizde veya sahada montaj yaparken konnektörde benzersiz görsel markalama ile her şey göz önünde: standart ürünler üzerinde özelleştirilebilir ped baskının çeşitliliğinden yararlanın. Farklı sayılar, harfler ve semboller arasından seçim yapın.

Push-in bağlantılı kablodan-karta konnektörler için tasarım desteği

Desteğimize güvenebilirsiniz: Cihaz geliştirmeniz için kapsamlı teknik veriler, CAD modelleri ve E-CAD verileri sağlıyoruz. Günlük işiniz için bir başka bonus: Numune servisimiz, ürün numunenizi hazırlayıp birkaç gün içerisinde ücretsiz olarak doğrudan size ulaştırır.

Krimp bağlantı teknolojisine sahip kablodan-karta konnektörler


CONNEXIS serisi PCB konnektörleri için sembolik bir imge olarak CONNEXIS ibareli yarış otomobili

Hız ve hassasiyet her şey demek olduğunda Krimp bağlantılı CONNEXIS

Krimp-tabanlı PCB konnektörleri, otomatik üretimi basitleştirerek hızlandırır. Yeni CONNEXIS ürün serisi, kablo montaj gereksinimlerini karşılamak için özel olarak geliştirilmiştir. Krimp bağlantılar sayesinde bu seri özellikle otomatik üretim için uygundur.

Uzman kontrolü: Krimp bağlantılı CONNEXIS

Ürün müdürü André Gorell ile yapılan röportajda, kablo tertibatları için krimp PCB konnektörlerinin otomatik üretimi nasıl basitleştirdiğini ve hangi uygulamalar için ideal olduklarını öğrenebilirsiniz.

Ayrıntılı olarak krimp serisinin avantajları

Baskılı CONNEXIS serisi kablodan-karta konnektörler
Entegre kodlamalı CONNEXIS serisi kablodan-karta konnektörler
CONNEXIS serisi PCB konnektörler
CONNEXIS serisi kablodan-karta konnektörler
Kalay ve altın kaplamalı düzenekler için kablodan karta konnektörler
Halojensiz plastikten yapılmış kablodan karta konnektörler
Baskılı CONNEXIS serisi kablodan-karta konnektörler

Erkek konnektör üzerindeki kolay anlaşılır grafik işaretlerle üretimde veya saha montajı sırasında açık bir görünüm sağlayın: Standart ürün yazdırma için çeşitli müşteriye-özel tampon baskı seçeneklerinin avantajından yararlanın. Çeşitli sayılar, harfler ve semboller seçilebilir.

Entegre kodlamalı CONNEXIS serisi kablodan-karta konnektörler

Phoenix Contact, hatalı eşleşmeyi engellemek için kodlu erkek konnektörler ve soketler sağlamaktadır. Kodlama, plastik muhafaza içine veya üzerine kalıcı olarak entegre edilmiş bir mekanik şekil yoluyla çalışır. Üç kodlama arasında seçim yapabilirsiniz. Bir X ve bir Y versiyonuna ilave olarak, daha karmaşık uygulamalar için bir Z versiyonu kullanabilirsiniz. Çift-sıralı konnektörler ile aynı zamanda bu üç opsiyon çeşitli şekillerde birleştirilebilir.

CONNEXIS serisi PCB konnektörler

Bireysel çözümünüz için hızlı yol: Kapsamlı standart ürün gamımıza ilave olarak, aynı zamanda çok çeşitli müşteriye-özel çözümler de sağlıyoruz. Kabloları, soketleri ve konnektörleri ihtiyaçlarınıza uygun şeklide monte ederek kendi üretim hattınızda zamandan kazanabilirsiniz. Aynı zamanda kendi montaj süreçlerinizde yanlış eşleşmeyi engelleyen ön-montajlı konnektör sisteminin avantajından da yararlanırsınız.

CONNEXIS serisi kablodan-karta konnektörler

Desteğimize güvenebilirsiniz: Kapsamlı teknik veriler ve aynı zamanda cihaz geliştirmeniz için CAD modelleri ve E-CAD verileri sağlıyoruz. Günlük işiniz için bir başka bonus: Numune servisimiz, ürün numunenizi hazırlayıp birkaç gün içerisinde ücretsiz olarak doğrudan size ulaştırır.

Numune hizmeti
Kalay ve altın kaplamalı düzenekler için kablodan karta konnektörler

Daima doğru seçenek: Uygulamanıza en uygun malzemenin hangisi olduğuna siz karar verin. Bu nedenle, Phoenix Contact size hem kalay hem altın kaplamalı krimp kontaklar sunuyor. Her iki yüzey versiyonu, uzun süre kararlı bir iletim kalitesine sahiptir. Ürün lansmanı akabinde, kalay kaplamalı yüzey sistemi hizmete sunulacaktır. Yıl içerisinde ürün altınla genişletilecektir.

Halojensiz plastikten yapılmış kablodan karta konnektörler

İnşaat endüstrisinde, özellikle elektrik tesisatlarında, halojensiz plastiklerin gerekliliği önemli bir rol oynamaktadır. Phoenix Contact, malzemeleri seçerken insanların ve çevrenin korunması zorunluluğunu şimdiden dikkate almakta ve dolayısıyla daha iyi güvenlik için önemli bir katkıda bulunmaktadır.

Bir tablet kullanarak ürün gezgininde çeşitli ürün katmanlarını gözden geçiren iki çalışan

Ürün navigatörü Kapsamlı ürün portföyümüz hakkında genel bilgi edinin.

Cihaz bağlantıları için PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar hakkında hızla açık bilgi edinin. Ürün navigatörü ürün gamını çeşitli gruplara ayırarak size yardımcı olur.

CONNEXIS serisinin ön-montajlı konnektörü

Bizimle birlikte özel ön-montajlı konnektörlerinizi geliştirin.

Kapsamlı standart ürün gamımıza ilave olarak, aynı zamanda çok çeşitli müşteriye-özel çözümler de sağlıyoruz. Kabloları, soketleri ve konnektörleri ihtiyaçlarınıza uygun şeklide monte ederek üretimde değerli zaman tasarrufu yapabilirsiniz.

E-bülten
Bir bakışta CONNEXIS portföyü

Bu e-bültende CONNEXIS portföyündeki konnektörlerin neden otomatik üretim süreçleri için ideal olduğunu öğrenin. Bu özel kablodan karta konnektörlerin çok yönlülüğüne genel bir bakış edinin.

E-bülteni açın
Endüstriyel robotlarla otomatik üretim