Karttan-karta konnektörler

PCB'lerin cihaz içerisindeki bağlantısı için FINEPITCH serisi karttan-karta konnektörler

FINEPITCH serisi karttan-karta konnektörler ile Phoenix Contact, sinyal ve veri iletimi için ekranlı ve ekransız çözümler sağlamaktadır. Bu, farklı tasarımlar, istif yükseklikleri ve 0,635 mm ile 2,54 mm arasında pin aralıklarında farklı kutup sayılarıyla tüm boyutlarda özel PCB yönelimlerini hayata geçirme olanağı tanır. Asma kart, düzlemdeş bağlantılar ve anakart-yardımcı kart kullanımı da olanaklıdır.

Daha fazla bilgi

Avantajlarınız

  • Çeşitlilik: Ekranlı ve ekransız versiyonlarda karttan-karta konnektörler
  • Çift taraflı kontak sistemi sayesinde güvenilir mekanik ve elektriksel bağlantılar.
  • Esnek cihaz tasarımı: çeşitli kutup sayısı, tasarımlar ve istif yükseklikleri
  • 0,8 mm pin aralıklı ekranlama: Mükemmel EMC özellikleri
  • Çok çeşitli bağlantı seçenekleri: Yatay ve dikey düzlemli bağlantılar, soket ve fiş seçenekleri ve 1,27 mm pin aralıklı düz şeritli kablo bağlantıları
Karttan-karta konnektörlerden motif: Tüm boyutlarda bağlantılar

Esnek cihaz tasarımı için doğru bağlantı

Çok kutuplu FINEPITCH serisi, endüstriyel sınıf PCB bağlantıları için ideal çözüm sağlar. Cihazınızda PCB'leri düzenlemek söz konusu olduğunda maksimum esnekliğe sahip olursunuz. Çok çeşitli FINEPITCH ürünleri, sinyal ve veri iletimi için yerden kazandıran çözümler sağlar. İlave olarak, ekranlı versiyonlar mükemmel EMC özellikleri sunar.

Yeni ürünler

Kompakt FS serisi karttan-karta konnektörler
Ekransız FP serisi karttan-karta konnektörler
Ekranlı FP serisi karttan-karta konnektörler
1,27 mm pin aralığına sahip FQ serisi karttan-karta konnektörler
2,54 mm pin aralığına sahip FQ serisi karttan-karta konnektörler

Kompakt FS serisi karttan-karta konnektörler

0,635 mm pin aralığı ile yüksek hızlı veri iletimi

Yerden kazandıran FS 0,635 serisi karttan-karta konnektörler, 20 Gbps'e kadar yüksek veri iletim hızlarıyla ara kat PCB dizilimlerini mümkün kılar. Çeşitli pin sayıları ve istifleme yükseklikleri, yüksek derecede cihaz tasarımı özgürlüğünü destekler.

Bunlar ana özelliklerdir

  • Pin aralığı: 0,635 mm
  • 20 ila 80 pinli
  • İstifleme yüksekliği: 6 mm … 16,6 mm
  • 20 Gbps'ye kadar veri hızı
  • 0,5 A'e kadar akımlar
  • Takma sayısı: 50
  • Test gerilimi: 250 V AC

Bunlar avantajlardır

  • Cihaz geliştirme sırasında M-CAD/E-CAD verileri aracılığıyla tasarım desteği ve ücretsiz numune hizmeti
  • Değişik istifleme yüksekliklerinde sunulan kapsamlı portföyümüz ile maliyet ve alandan tasarruf
  • Kolay eşleşen tümleşik kama yolları ve hatasız üretim için tolerans dengelemesi
  • Geliştirme süreci sırasında veri bütünlüğü için isteğe uyarlanmış simülasyonlar ile zamandan tasarruf

FP serisi güçlü karttan-karta konnektörler

0,8 mm pin aralığı ile ekransız versiyonlar

FP 0,8 serisi ekransız karttan karta konnektörler, endüstriyel sınıf PCB bağlantıları için mükemmel çözümdür. Yatay ve dikey versiyonlar yüksek derecelerde cihaz tasarımı özgürlüğü sağlar ve SMT işleminden sonra otomatik optik muayeneyi (AOI) mümkün kılar.

Bunlar ana özelliklerdir

  • Pin aralığı: 0,8 mm
  • 12 ila 80 pinli
  • İstifleme yüksekliği: 6 mm … 18 mm
  • 16 Gbps'ye kadar veri hızı
  • 1,7 A'e kadar akımlar
  • Takma sayısı: 500
  • Test gerilimi: 500 V AC

Bunlar avantajlardır

  • Çift taraflı kontak sistemi sayesinde güvenilir mekanik ve elektriksel bağlantılar.
  • Esnek cihaz tasarımı: çeşitli kutup sayısı, tasarımlar ve istifleme yükseklikleri
  • Sağlamlık: Yüksek tolerans dengelemesi ve kontakların korunması için ScaleX teknolojisi
  • Otomatik SMT prosesleri için makaralı ambalaj ve yerleştirme pedleri

FP serisi güçlü karttan-karta konnektörler

0,8 mm pin aralığı ile yüksek EMC koruması

FP 0,8 serisi ekranlı karttan karta konnektörler, endüstriyel yetenekli PCB bağlantıları için mükemmel çözümdür. Yatay ve dikey versiyonlar, oldukça esnek cihaz tasarımını mümkün kılar ve EMC ekranlama, onları çok kutuplu sinyal ve veri iletimi için ideal kılar.

Bunlar ana özelliklerdir

  • Pin aralığı: 0,8 mm
  • 12 ila 80 pinli
  • İstifleme yüksekliği: 6 mm … 18 mm
  • 16 Gbps'ye kadar veri hızı
  • EMC ekranlama
  • 1,7 A'e kadar akımlar
  • Takma sayısı: 500
  • Test gerilimi: 500 V AC

Bunlar avantajlardır

  • Çift taraflı kontak sistemi sayesinde güvenilir mekanik ve elektriksel bağlantılar.
  • Esnek cihaz tasarımı: çeşitli kutup sayısı, tasarımlar ve istifleme yükseklikleri
  • Sağlamlık: Yüksek tolerans dengelemesi ve kontakların korunması için ScaleX teknolojisi
  • 16 Gbps'ye kadar veri hızları: Yüksek EMC koruması için kapalı ekranlama konsepti ile

FQ serisi karttan-karta konnektörler

1,27 mm pin aralığı ile erkek ve dişi şeritler

Çok amaçlı kullanım için tasarlanan 1,27 mm pin aralıklı FQ serisi karttan-karta konnektörler, cihazın içindeki PCB bağlantıları için uygun maliyetli çözümler sağlar. 1,27 mm pin aralığına sahip SMD erkek ve dişi şeritler, ara kat bağlantıları uygulamak için kullanılabilir.

Bunlar ana özelliklerdir

  • Pin aralığı: 1,27 mm
  • 10 ila 80 pinli
  • İstifleme yüksekliği: 6,2 mm … 7,5 mm
  • 1 A'e kadar akımlar
  • Takma sayısı: 100
  • Test gerilimi: 500 V AC

Bunlar avantajlardır

  • Çift taraflı kontak sistemi sayesinde güvenilir mekanik ve elektriksel bağlantılar.
  • SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
  • Basit ve maliyet optimizasyonlu tasarım
  • Çok çeşitli uygulamalar için uygundur.

FQ serisi karttan-karta konnektörler

2,54 mm pin aralığı ile erkek ve dişi şeritler

Çok amaçlı kullanım için tasarlanan 2,54 mm pin aralıklı FQ serisi karttan-karta konnektörler, cihazın içindeki PCB bağlantıları için uygun maliyetli çözümler sağlar. Çeşitli SMD erkek ve dişi şeritler, ara kat ve eş düzlemli bağlantılar uygulamak için kullanılabilir.

Bunlar ana özelliklerdir

  • Pin aralığı: 2,54 mm
  • 10 ila 80 pinli
  • İstifleme yüksekliği: 13,6 mm … 14,9 mm
  • 3 A'e kadar akımlar
  • Takma sayısı: 100
  • Test gerilimi: 500 V AC

Bunlar avantajlardır

  • Çift taraflı kontak sistemi sayesinde güvenilir mekanik ve elektriksel bağlantılar.
  • Cihazda maksimum esneklik için yığılı, eş düzlemli veya ortogonal PCB bağlantıları.
  • SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
  • Basit ve maliyet optimizasyonlu tasarım
  • Çok çeşitli uygulamalar için uygundur.

0.635 mm pin aralıklı kompakt BTB konnektörleri

Kompakt FS 0,635 serisi karttan-karta konnektörler

0,635 mm pin aralıklı FS serisi karttan-karta konnektörlerle yerden kazandıran PCB bağlantıları uygulayın. 20 Gbps'e kadar yüksek veri iletim hızları, çeşitli pin sayıları ve istifleme yükseklikleri özellikle esnek cihaz tasarımı sağlar. Dijital hizmetler ve özel danışmanlıklar cihaz geliştirme süreciniz boyunca destek sağlar – ürün fikrinden seri üretime kadar.

FP 0,635 serisi ile katma değeriniz

Karttan-karta konnektörlerin tasarımında çalışan bir mühendis
FS 0,635 serisi karttan-karta konnektör
Kolay eşleştirme için entegre kama olukları
En yüksek taleplere sahip endüstriyel uygulamalar için yüksek veri hızları
Önceden müşteriye-özel simülasyonlarla daha hızlı geliştirme süreci
Karttan-karta konnektörlerin tasarımında çalışan bir mühendis

Desteğimize güvenebilirsiniz: Kapsamlı teknik veriler ve aynı zamanda cihaz geliştirmeniz için CAD modelleri ve ECAD verileri sağlıyoruz. Günlük işiniz için bir başka bonus: Numune servisimiz, ürün numunenizi hazırlayıp birkaç gün içerisinde ücretsiz olarak doğrudan size ulaştırır.

FS 0,635 serisi karttan-karta konnektör

Gerçekten sonuç veren esneklik: Kompakt FS serisi karttan-karta konnektörler, çeşitli pin sayıları ve 6 ila 16,6 mm istifleme yükseklikleri ile mevcuttur. Cihaz tasarımınızdaki yüksek esneklik derecesi, cihaz geliştirme sırasında yerden ve maliyetlerden kazandırır.

Kolay eşleştirme için entegre kama olukları

Kolay eşleştirme ile hatasız üretimden emin olun: Entegre kama olukları kolay ve güvenilir konnektör bağlantısı sağlar. Kontakların yüksek tolerans dengelemesi, üretim süreçlerinde ıskartaları azaltır.

En yüksek taleplere sahip endüstriyel uygulamalar için yüksek veri hızları

Giderek daha çok network'e bağlanan bir dünyada, çok daha yüksek veri hızları gereklidir. FS serisi yüksek hızlı konnektörlerimizle, bunun için iyi bir donanıma sahipsiniz: En yüksek gerekliliklere sahip endüstriyel uygulamalar için 20 Gbps'e kadar veri iletim hızlarıyla ara düzlemli PCB dizilimleri uygulayın.

Önceden müşteriye-özel simülasyonlarla daha hızlı geliştirme süreci

Sinyal yoğunluğu için hızla büyüyen talep, veri bütünlüğü için giderek artan sıkı gerekliliklerle el ele gitmektedir. Bizimle irtibata geçmekte tereddüt etmeyin: Talep üzerine uygulamanız için müşteriye-özel simülasyonlar yapabiliriz. Bu, geliştirme sürecinde size zaman kazandıracak ve düşük kayıp ve düşük yansıtma ile iletim sağlamanıza yardımcı olacaktır.

FS 0,635 serisi karttan-karta konnektörler
FS 0,635 serisi karttan-karta konnektörler MovingImage

FS serisinin avantajlarını keşfedin

FS serisi karttan karta data konnektörleri, cihaz geliştirme için kompakt, yüksek performanslı ve ekonomik çözümünüzdür. 0,635 mm pin aralığı ve 16,6 mm istifleme yükseklikleri ile 80 pin'e kadar konnektörler vasıtasıyla – yüksek açısal tolerans ve sapma toleransı ile emniyetli ve güvenilir şekilde – 20 Gbps'ye kadar veri hızları ve 0,5 A'e kadar akımlar iletebilirsiniz.

Ücretsiz numuneler
Karttan-karta konnektörleri test edin
FINEPITCH serisi karttan-karta konnektörleri denemek ister misiniz? - Şimdi kendi numune paketinizi talep edin PCB konnektörlerinin seçimi ve tasarımı konusunda destek veriyoruz. Uygulamanızda hedeflediğiniz kullanım için uzman tavsiyesi alacaksınız. Phoenix Contact çözümlerinin avantajlarını kendiniz keşfedin.
Ücretsiz numune talebi
Elektronik bir muhafaza üzerindeki birkaç PCB üzerinde bulunan karttan-karta konnektörlerin yaygın görünümü
0,8 mm pin aralıklı ekranlı ve ekransız karttan karta konnektörler

0,8 mm pin aralıklı ekranlı ve ekransız karttan karta konnektörler

0,8 mm pin aralıklı ekranlı ve ekransız karttan karta konnektörler

FP 0,8 FINEPITCH serisi karttan karta konnektörler yenilikçi ScaleX teknolojisine sahiptir. Benzersiz çift kontak, güvenilir olup sağlam bir bağlantı ve yüksek tolerans telafisi sağlar. Mükemmel sinyal bütünlüğü sayesinde, 16 Gbps'ye kadar yüksek hızlı veri iletimi için idealdirler. Korumalı versiyonlar çok yüksek seviyede elektromanyetik uyumluluk (EMC) için optimize edilmiştir. Bu çok yönlü özelliklerle FP 0,8 FINEPITCH serisi, sağlamlık, yüksek hızlı veri iletimi ve ekranlama gerektiren endüstriyel uygulamalar için idealdir.

Pazara özgü olarak, hem ekranlı hem ekransız karttan karta konnektörler aynı ürün portföyünde mevcuttur. Aynı toleranslar, istifleme yükseklikleri ve mekanik özellikler, özellikle her iki versiyonun da bir baskılı devre kartına monte edileceği uygulamalarda tek tip işlem parametrelerini mümkün kılar. Bu geniş ürün çeşitliliği, seri üretim için tasarım sırasında maksimum esneklik sağlar.

Yeni, yatay versiyonlar ile 90°'lik baskılı devre kartı düzenlemeleri gerçekleştirilebilir, bu da çok daha fazla uygulama alanı açar.

  • Çift taraflı ScaleX kontak sistemi sayesinde güvenilir mekanik ve elektriksel bağlantılar
  • Çeşitli kutup sayısı, tasarım ve istif yüksekliği
  • Yüksek tolerans dengelemesi ve kontakların korunması için ScaleX teknolojisi.
  • Bir seçenek olarak yüksek EMC koruması için kapalı koruma konsepti ile.
  • Ekranlı ve ekransız versiyonlarda karttan-karta konnektörler.
Yüksek EMC korumalı, 0,8 mm pin aralıklı, ekranlı ve ekransız karttan-karta konnektörler
0,8 mm pin aralıklı karttan karta konnektörler YouTube

Yüksek EMC korumalı, 0,8 mm pin aralıklı, ekranlı ve ekransız karttan-karta konnektörler

0,8 mm pin aralıklı FINEPITCH kartan karta konnektörler endüstriyel PCB bağlantıları için ideal çözümdür. Konnektörler, akıllı ekran konseptiyle korunan 16 Gbps'ye kadar güvenilir yüksek hızlı veri iletimi sağlar.

FP 0,8 serisi ile katma değeriniz

İki taraflı ScaleX kontak sistemi
Scale X: Esnek cihaz tasarımı
ScaleX teknolojisi
Ölçek X: 16 Gbps'ye kadar veri hızları
Scale X: Aralık değişkenliği
İki taraflı ScaleX kontak sistemi

İki taraflı ScaleX kontak sistemi, 1,5 mm'lik bir değişken silme uzunluğu sağlar. Bu, güvenilir mekanik ve elektriksel bağlantıları garanti eder.

Scale X: Esnek cihaz tasarımı

​Çeşitli pin sayıları, tasarımlar, 6 ila 18 mm istif yükseklikleri ve gelecek versiyonlar, cihaz tasarımı için büyük bir serbestlik oluşturur.

ScaleX teknolojisi

ScaleX teknolojisi, yüksek tolerans dengeleme sağlar ve kontakların korunduğu bir muhafaza geometrisini mümkün kılar.

Ölçek X: 16 Gbps'ye kadar veri hızları

FP 0,8, bir opsiyon olarak yüksek EMC koruması için kapalı ekranlama konsepti ile çok iyi sinyal bütünlüğüne sahiptir.

Scale X: Aralık değişkenliği

Eşit toleransları, istif yükseklikleri ve mekanik özellikleri ile ekranlı ve ekransız versiyonlar çok geniş bir uygulama alanı sağlar.

1,27 mm pin aralıklı ekransız karttan-karta konnektörler

1,27 mm pin aralıklı ekransız karttan-karta konnektörler

1,27 mm pin aralıklı ekransız karttan-karta konnektörler

FP 1,27 serisi karttan-karta konnektörler cihaz içindeki PCB'lerin sağlam bağlantısını sağlar. PCB yönlendirmenizi esnek şekilde tasarlayın. Yatay ve dikey düzlem bağlantıları, fiş, soket ve düz şerit kablo ile bağlantıları uygulayın.

Avantajlarınız:

  • Çift taraflı kontak sistemi sayesinde güvenilir mekanik ve elektriksel bağlantılar.
  • Çeşitli kutup sayısı, tasarım ve istif yüksekliği
  • Yerden tasarruf sağlayan tasarımlar için kompakt, çok pinli kartan-karta veya iletkenden-karta konnektörler
  • İlave lehim demirleri lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır

Cihaz tasarımınız için esneklik FP 1,27 serisindeki PCB'lerin cihaz içi bağlantıları hakkında ayrıntılı bilgi için noktalardan birine tıklayın.

Birkaç PCB için çeşitli tasarım içi bağlantı tekniklerine sahip FP 1,27 serisi
Flat kablo
İki PCB arasında esnek bağlantılar kurmak için bir flat kablo ve IDC bağlantılı hazır montajlı dişi bağlantı şeritleri kullanabilirsiniz. Uygun erkek bağlantı şeridini doğrudan PCB üzerine lehimleyebilirsiniz.
Flat kablo
Eş düzlemli bağlantı
Eş düzlemli PCB'leri bağlamak için yatay dişi ve erkek bağlantı şeritlerini kullanın.
Eş düzlemli bağlantı
Anakart yardımcı kart bağlantısı
Eğer dikey ve yatay versiyonları birleştirirseniz, iki PCB arasında bir dik açılı bağlantı kurulur. Erkek ve dişi bağlantı şeritlerinin her iki tasarımı mevcuttur.
Anakart yardımcı kart bağlantısı
Ara kat bağlantısı
PCB'leri bağlamak için dikey dişi ve erkek bağlantı şeritlerini birleştirin. Çeşitli montaj yükseklikleri, 8 mm ila 13,8 mm PCB açıklıklarını mümkün kılar.
Ara kat bağlantısı
1,27 mm pin aralıklı FINEPITCH kartan karta konnektörler endüstriyel PCB bağlantıları için ideal çözümdür.
1,27 mm pin aralıklı karttan karta konnektörler YouTube

1,27 mm pin aralıklı FINEPITCH kartan karta konnektörler endüstriyel PCB bağlantıları için ideal çözümdür.

FINEPITCH karttan karta konnektörler ve kablodan karta konnektörler, sinyal ve veri iletimi için ekranlı ve ekransız çözümler sunar. 1,27 mm pin aralığıyla dar alanlarda endüstriyel sınıf PCB bağlantıları için kompakt çözümler sağlar.

FP 1,27 serisi ile katma değeriniz

ScaleX kontak sistemi
ScaleX: Çeşitli pin sayıları, tasarımlar ve istif yükseklikleri
Konnektör lehimleme
PCB ile kararlı bağlantılar için ankraj metalleri
 Düz şerit kablolu IDC dişi bağlantı şeritleri
ScaleX kontak sistemi

İki taraflı ScaleX kontak sistemi ile güvenilir mekanik ve elektriksel bağlantılardan yararlanın. Altın kaplama temas yüzeyi, performans düzeyi 1'de 500 takma ve çıkarma döngüsü sağlar.

ScaleX: Çeşitli pin sayıları, tasarımlar ve istif yükseklikleri

Çeşitli pin sayıları, tasarımlar ve büyük istif yükseklikleri çok yönlü uygulamaya-özel düzenlemeler sağlar.

Konnektör lehimleme

Dişi ve erkek bağlantı şeritleri ≤0,1 mm'lik bir eş düzlemliliğe sahiptir.

PCB ile kararlı bağlantılar için ankraj metalleri

İlave lehim ankrajları lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır. Ankraj metalleri, PCB bağlantısının mekanik olarak kararlı olmasını sağlar.

 Düz şerit kablolu IDC dişi bağlantı şeritleri

Düz şerit kablolu IDC dişi bağlantı şeritleri cihazda anında kullanım sağlar. Dişi ve erkek bağlantı şeritleri, makara üzerinde bant ambalajıyla temin edilir. Kablosuz erkek konnektörler tepsi formatında ve hazır montajlı erkek konnektörler bir torba içerisinde temin edilir.

FQ serisi karttan-karta konnektörler

FQ serisi karttan-karta konnektörler

FQ serisi karttan-karta konnektörler

Çok amaçlı kullanım için tasarlanan FQ serisi karttan-karta konnektörler, cihazın içindeki kompakt PCB bağlantılarının temelini oluşturur. Uygulama odaklı ve uygun maliyetli tasarımları ile karakterize olurlar. 1,27 mm ve 2,54 mm pin aralıklı pin ve taban soketleri; yatay düzlemli, dikey düzlemli bağlantıların uygulanmasını mümkün kılar.

FQ 1,27 ve FQ 2,54 serisi ile katma değeriniz

İki taraflı kontak sistemi
Konnektör konumlama pinleri
Eş düzlemlilik, makara üzerinde bant veya magazin paketleme ve tut ve yerleştir pedleri
Kontakları dışarı çıkan karttan-karta konnektörler
Kart bağlantıları
İki taraflı kontak sistemi

Mekanik ve elektriksel bağlantıları mümkün kılan iki taraflı kontak sistemi ile cihaz üreticileri için yüksek serbestlik derecesi.

Konnektör konumlama pinleri

Alt taraftaki konumlama pinleri, güvenilir mekanik ve elektriksel bağlantılar sağlar.

Eş düzlemlilik, makara üzerinde bant veya magazin paketleme ve tut ve yerleştir pedleri

Eş düzlemlilik, makara üzerinde bant veya magazin paketleme ile tut ve yerleştir pedleri, otomatik reflow süreçlerini mümkün kılar.

Kontakları dışarı çıkan karttan-karta konnektörler

Muhafazanın altından dışarı çıkan kontaklar, basit bir otomatik görsel muayeneyi mümkün kılar.

Kart bağlantıları

Basit ve optimize edilmiş tasarım, cihaz-içi PCB bağlantıları için uygun maliyetli çözümlere sahiptir.

E-bülten
Bir bakışta karttan karta ürün portföyü
FP ve FQ serisi karttan-karta konnektörler, cihazda sinyal ve veri iletimi için ekranlı ve ekransız çözümler sağlar. Çok yönlü ürün portföyü hakkında genel bilgi edinin.
E-bülteni açın
Karttan-karta konnektörlerin monte edilmesi

Çok sayıda uygulama için ideal Telekomünikasyondan bina otomasyonuna, endüstriyel otomasyona ve IoT uygulamalarına kadar: Karttan-karta konnektörler, aşağıdaki seçilmiş uygulamalarda olduğu gibi sinyal ve veri iletimi için size yerden kazandıran çözümler sunar:

I/O sistemleri
Frekans konvertörleri
Programlanabilir lojik kontrolörler
Kontrolörler
İnsan-makine arayüzleri (HMI'lar)
Sensörler