cULus Onaylı
Onay kimliği: E118976-20230512| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 0,5 A | |||
SMD dişi konnektör, nominal akım: 0,5 A, test gerilimi: 500 V AC, pin sayısı: 20, pin aralığı: 0,635 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Au, kontak türü: Dişi, montaj: SMD lehimleme
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 0,5 A | |||
Karttan-karta konnektör FS 0,635'i bu kadar özel kılan şey nedir?
Özellikle yerden tasarruf sağlayan karttan karta konnektörler, 40 Gbps'ye kadar yüksek hızlı veri iletimi ve kontak başına 0,5 A akım taşıma kapasitesi sunar. Yüzer versiyon, takma sırasında ve takılmış durumda özellikle yüksek tolerans telafisi sağl... Daha fazla görüntüle
Özellikle yerden tasarruf sağlayan karttan karta konnektörler, 40 Gbps'ye kadar yüksek hızlı veri iletimi ve kontak başına 0,5 A akım taşıma kapasitesi sunar. Yüzer versiyon, takma sırasında ve takılmış durumda özellikle yüksek tolerans telafisi sağlar. Bu da size kompakt 0,635 aralıklı sabit ve yüzer bağlantı arasında seçim imkanı sunar.
Daha az görüntüleFS 0,635 karttan karta konnektör üzerindeki lehim kontakları SMD lehimleme işleminden sonra nasıl test edilebilir?
Kontaklar muhafazanın altından yönlendirilerek otomatik optik inceleme (AOI) imkanı sağlar.
FS 0,635 karttan karta konnektör hangi kutup sayılarıyla temin edilebilir?
FS 0,635 karttan karta konnektör şu kutup sayılarıyla temin edilebilir: 20, 40, 60, ve 80.
Topraksız konnektörün çalışma prensibi nedir?
Hareketli birleşim yüzeyi, yaylı kontaklar aracılığıyla dış muhafazaya bağlanır. Bu, lehim bağlantıları üzerindeki kuvvetleri en aza indirir, x ve y yönünde yüksek tolerans telafisi sağlar.... Daha fazla görüntüle
Hareketli birleşim yüzeyi, yaylı kontaklar aracılığıyla dış muhafazaya bağlanır. Bu, lehim bağlantıları üzerindeki kuvvetleri en aza indirir, x ve y yönünde yüksek tolerans telafisi sağlar.
Daha az görüntüleFS 0,635 Floating ile hangi tolerans kompanzasyonu elde edilebilir?
Takılmış durumdayken, x ve y yönünde ±0,7 mm'lik kayma toleransı ve ±5° eğim toleransı etkinleştirilir. Z yönündeki temas yüzeyi 0,6 mm'dir. Takma sırasında, x ve y yönündeki hizalama ±0,7 mm ve eğim toleransı da ±10°'dir.... Daha fazla görüntüle
Takılmış durumdayken, x ve y yönünde ±0,7 mm'lik kayma toleransı ve ±5° eğim toleransı etkinleştirilir. Z yönündeki temas yüzeyi 0,6 mm'dir. Takma sırasında, x ve y yönündeki hizalama ±0,7 mm ve eğim toleransı da ±10°'dir.
Daha az görüntüleOtomatik PCB montajı için dikey ürünlerin vakum pedi var mı?
Evet, bantlı makara ambalajındaki tüm standart dikey ürünlerde emme pedi mevcuttur. Konum ve boyut, her bir ürün için indirme alanındaki TecDoc Packaging (yani teknik ambalaj çizimi) içeriğinde belirtilmiştir. Emme pedi, reflow lehimleme işleminden sonra çıkarılır.
Her iki eşleşme partneri de yüzmeyi mümkün kılmak için yüzer varyantlar olarak mı tasarlanmıştır?
Kural olarak, fiş bağlantısının sadece bir tarafı yüzer versiyon olarak tasarlanmıştır ve karşı taraf sabittir. Bu zaten çok geniş bir tolerans aralığını kapsamaktadır. Yüzer dişi konnektör dizisi, erkek konnektör dizisinin üç sabit varyantıyla birle... Daha fazla görüntüle
Kural olarak, fiş bağlantısının sadece bir tarafı yüzer versiyon olarak tasarlanmıştır ve karşı taraf sabittir. Bu zaten çok geniş bir tolerans aralığını kapsamaktadır. Yüzer dişi konnektör dizisi, erkek konnektör dizisinin üç sabit varyantıyla birleştirilebilir, böylece 8,0 mm ile 12,6 mm arasında üç farklı yığın yüksekliği gerçekleştirilebilir.
Daha az görüntüleYüzer ve yüksek hızlı veri iletimi birbiriyle çelişen kavramlar mı?
FS 0,635 yüzer kontak yüksek veri hızları için optimize edilmiştir ve bu sayede 40 Gbps hıza ulaşır. Bu, yüksek tolerans telafisini ve yüksek hızlı veri iletimini kombine eder.
Belirtilen veri iletim hızı tüm kombinasyonlar için geçerli mi?
Hayır, belirtilen veri iletim hızı, örnek bir kombinasyona yöneliktir. Bu, geçerli ürün kombinasyonuna göre değişiklik gösterebilir. Daha uzun veya daha kısa kontaklar nedeniyle - farklı yığın yükseklikleri gibi faktörler, sinyal kalitesini ve dolayı... Daha fazla görüntüle
Hayır, belirtilen veri iletim hızı, örnek bir kombinasyona yöneliktir. Bu, geçerli ürün kombinasyonuna göre değişiklik gösterebilir. Daha uzun veya daha kısa kontaklar nedeniyle - farklı yığın yükseklikleri gibi faktörler, sinyal kalitesini ve dolayısıyla da elde edilebilir veri hızını etkiler. Bireysel uygulamalar için yüksek hızlı veri iletimini optimize etmek üzere sizinle iş birliği yapabiliriz. Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin.
Daha az görüntüle