HC-TSC-M-06-PT-M
-
Kontak ara parça modülü
1079591
Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 6, Pin, Push-in bağlantı, 100 V, 20 A, 1,5 mm2 ... 4 mm2, Kısa devre fonksiyonu bulunan
Ürün Ayrıntıları
Genel | Lütfen devre şemasını dikkate alın |
Genel | Maksimum iletken halkası 2 m olan en az 1,5 mm² kablo kullanın. Açık iletken halkalarına izin verilmez! |
Genel | yalnızca yüksüklü çok telli iletkenler kullanın |
Montaj açıklaması | Doğru kullanımı güvence altına almak için, IP54 koruma veya daha iyisi bulunan muhafaza içine montaj gereklidir |
Ürün tipi | Modüler kontak ara parçası |
Seri | HC-M-TSC |
Kutup sayısı | 6 |
Bağlantı profili | 6 |
Modül slot sayısı | 2 |
Kontak tipi | sarmal |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı teknolojisi | Push-in bağlantı |
İletken bağlantısı | |
İletken kesiti | 1,5 mm² ... 4 mm² |
Bağlantı kesit alanı AWG | 21 ... 12 |
Herbir kablonun soyma mesafesi | 8 mm |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 33,8 mm |
Yükseklik | 45,8 mm |
Uzunluk | 29,2 mm |
Mekanik karakteristikler | |
Kontak çapı | 4 mm |
Nominal gerilim (III/3) | 100 V (takıldığında) |
100 V (Takılı değilken ve takıldığında) | |
Nominal darbe gerilimi | 1,5 kV |
Nominal akım | 20 A (Takıldığında) |
20 A (Takılı değilken ve takıldığında) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
Kontak yüzey malzemesi | Ag |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C (kontakların ısınması dikkate alınmıştır) |
Ürün numarası | 1079591 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | AF7 |
Ürün Kodu | AF7ACE |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626800387 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 33,4 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 30 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
HC-CST-MOD - Kodlama elemanı 1636127
-
HC-M-B06-MFH-B - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182095
-
HC-TSC-M-06-PT-F - Kontak ara parça modülü 1079590
-
CF CRIMPHANDY 0,5 - Otomatik kablo soyma ve sıkma makinesi 1212463
-
CF CRIMPHANDY 0,75 - Otomatik kablo soyma ve sıkma makinesi 1212464
-
CF CRIMPHANDY 1,0 - Otomatik kablo soyma ve sıkma makinesi 1212465
-
CF CRIMPHANDY 1,5 - Otomatik kablo soyma ve sıkma makinesi 1212466
-
CRIMPFOX 6 - Sıkma anahtarı 1212034
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Sıkma anahtarı 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Sıkma anahtarı 1213144
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018