HC-TSC-M-06-PT-F - Kontak ara parça modülü
1079590

Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 6, Dişi, Push-in bağlantı, 100 V, 20 A, 1,5 mm2 ... 4 mm2, Kısa devre fonksiyonu bulunan

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler