Tek ve çift kilitleme mandalı yakın dizilim, esnek montaj ve konnektörlerin kolay değişimini sağlar. Kilitleme mandalları cam fiber takviyeli polyamidden üretilirler.
Kontak ara parçası, pin sayısı: 6+PE, boyut: B6, kutup başına bağlantı sayısı: 1, Dişi, QUICKON bağlantı, 500 V, 16 A, 0,34 mm2 ... 2,5 mm2