HC-M-02-EMC-M
-
Kontak ara parça modülü
1417374
Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 2, Pin, Krimp bağlantı, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, uygulama: Veri/sinyal, iki elektromanyetik uyumluluk konnektörü (pin) kullanmak için, kutup sayısı: 1, 4, 8
Ürün Ayrıntıları
| Genel | HEAVYCON B6 - B48 muhafaza tipleri için, HC-M-B...MF-... modül taşıyıcı çerçevesi gereklidir |
| Genel | Konnektörler sadece yüksüz/gerilimsiz olarak kullanılabilir. |
| Ürün tipi | EMC Modüler ara parça |
| Seri | HC-M-EMV |
| Uygulama | Veri/sinyal |
| Kutup sayısı | 2 |
| Bağlantı profili | 2 |
| Kontak numaralama | 1 - 2 |
| Kablo çıkış sayısı | 2 |
| Modül slot sayısı | 2 |
| Slot sayısı | 2 |
| Kontak tipi | tornalanmış |
| sarmal | |
| Ekranlı | hayır |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal gerilim (III/3) | 48 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,8 kV |
| Nominal akım | 10 A |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı teknolojisi | Krimp bağlantı |
| İletken bağlantısı | |
| İletken kesiti | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 34,2 mm |
| Yükseklik | 34 mm |
| Uzunluk | 29,4 mm |
| Mekanik karakteristikler | |
| Minimum muhafaza yüksekliği | 72 mm |
| Kontak çapı | 1,6 mm |
| Malzeme Çıkış iletkeni | Çinko alaşım |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
| Kontak yüzey malzemesi | Ag (güç)/Au (sinyal) |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
| Standartlar / yönetmelikler | PC |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 500 |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C |
| Test | |
| Standartlar/yönetmelikler | PC: Raylı taşıtlarda yangın koruması - gereksinim takımları R22, R23, ve R24 DIN EN 45545-2'e uygun (Risk seviyesi HL1 - HL3) |
| Montaj açıklaması | Doğru kullanımı güvence altına almak için, IP54 koruma veya daha iyisi bulunan muhafaza içine montaj gereklidir |
| HC-M-EMV-ST/3-9.5 EMC geçmeli konnektöre uygun plastik modül |
| Ürün numarası | 1417374 |
| Ambalaj birimi | 2 pc |
| Satış Kodu | AF7 |
| Ürün Kodu | AF7ACE |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626112565 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 15 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 13,75 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,067 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
HC-CBU-MOD - Kodlama elemanı 1636130
-
HC-CST-MOD - Kodlama elemanı 1636127
-
HC-M-EMV-ST/3-9,5 - Konnektör 1636088
-
HC-M-08-EMC-DSUB-M - Konnektör 1066082
-
HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Konnektör 1066962
-
HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Konnektör 1066960
-
HC-M-B06-MFH-B - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182095
-
HC-M-02-EMC-F - Kontak ara parça modülü 1417376
-
HC-M-ADP-EMC - Adaptör 1420486
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - Çıkarma aleti 1678635
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018