HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Konnektör
1066962

Konnektör, pin sayısı: 1, güç kontakları: 0, kontrol kontakları: 1, Pin, Krimp bağlantı, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, dış kablo çapı:3 mm ... 9,5 mm, uygulama: COAX, 75 Ω

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler