Tek ve çift kilitleme mandalı yakın dizilim, esnek montaj ve konnektörlerin kolay değişimini sağlar. Kilitleme mandalları cam fiber takviyeli polyamidden üretilirler.
Krimp kontak, seri: HC-M-12, Dişi, tornalanmış, kontak çapı: 1,6 mm, iletken kesiti: 0,14 mm2 ... 0,37 mm2, AWG 26...22 , kontak malzemesi: Cu alaşımı