HC-M-DSUB-09-UT-M - Kontak ara parça modülü
1423723

Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 9, tip : D-SUB 9, Pin, Vidalı bağlantı, 48 V, 1 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, uygulama: Veri

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler