Tek ve çift kilitleme mandalı yakın dizilim, esnek montaj ve konnektörlerin kolay değişimini sağlar. Kilitleme mandalları cam fiber takviyeli polyamidden üretilirler.
Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 2, güç kontakları: 2, kontrol kontakları: 0, Pin, Eksenel vidalı bağlantı, 1000 V, 100 A, 10 mm2 ... 35 mm2, uygulama: Güç