Tek ve çift kilitleme mandalı yakın dizilim, esnek montaj ve konnektörlerin kolay değişimini sağlar. Kilitleme mandalları cam fiber takviyeli polyamidden üretilirler.
Adaptör, aluminyum, EVO muhafaza için, M25 dişli
HEAVYCON complete serisi endüstriyel konnektörler en zor şartlarda bile arayüzlerinizi korur ve güvenli güç, veri ve sinyal iletimi sağlar. Endüstriyel konnektörler kire, suya, titreşime ve yüksek düzeyde mekanik zorlanmalara dayanıklıdır. Sanayi tipi konnektörler IP69K sızdırmazlık derecesine sahiptir.
Adaptör, aluminyum, EVO muhafaza için, M25 dişli
HEAVYCON EVO kovan muhafaza, EMC versiyonu, toz kaplama yok, EVO vidalı bağlantı için bayonet flanşlı, B10, çift kilitleme mandalı için, yükseklik: 64 mm, EVO vidalı bağlantı hariç.
Adaptör, aluminyum, EVO muhafaza için, Pg16 dişli
EVO metal adaptör 1414259 ve klemens 1415195, M40 ile vidalı bağlantıdan oluşan takım
Adaptör, aluminyum, EVO muhafaza için, NPT-3/4" dişli
EVO metal adaptör 141425 ve klemens 1415193, M25 ile vidalı bağlantıdan oluşan takım
EVO metal adaptör 1414258 ve bükme kolu çubuğu 1415184, M32 ile metal vidalı bağlantıdan oluşan takım
HEAVYCON EVO kovan muhafaza, EMC versiyonu, toz kaplama yok, EVO vidalı bağlantı için bayonet flanşlı, B24, tek kilitleme mandalı için, yükseklik: 88 mm, EVO vidalı bağlantı hariç.
HEAVYCON EVO kovan muhafaza, EMC versiyonu, toz kaplama yok, EVO vidalı bağlantı için bayonet flanşlı, B16, tek kilitleme mandalı için, yükseklik: 88 mm, EVO vidalı bağlantı hariç.
Adaptör, aluminyum, EVO muhafaza için, Pg21 dişli
HEAVYCON çevrimiçi konfigüratör özel konnektörlerinizi tasarlamak için ideal bir destek sağlar. Basit filtre menüleri, 2D ve 3D ürün görüntüleri ve sezgisel bir kullanıcı arayüzü sayesinde, endüstriyel konnektörlerinizi birkaç adımda hatasız yapılandırabilirsiniz. Ürün listesini dışa aktarabilir veya çözümünüzü doğrudan sipariş edebilirsiniz.
Cihaz bağlantıları için PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar hakkında hızla açık bilgi edinin. Ürün navigatörü ürün gamını çeşitli gruplara ayırarak size yardımcı olur.
İlgili uygulama alanına, alan gereksinimlerine ve montaja göre optimum şekilde uyarlanmış HEAVYCON complete ürün yelpazesiyle neredeyse tüm konnektörleri kombine edebilirsiniz. Sanayi tipi konnektörlere yönelik kapsamlı ürün yelpazesi, metal ve plastik muhafazaları, kontak ara parçalarını, kablo rakorlarını ve çeşitli aksesuarları içerir.
Üç serimizdeki konnektör muhafazalarını ve eşleşen kontak ara parçalarını kullanarak her seferinde doğru bağlantıyı oluşturun. Tüm muhafaza serileri standart panel kesiklerine uyar. STANDARD ve EVO muhafazalar bir panel montaj tabanı gerektirirken, ADVANCE muhafazalar doğrudan panele monte edilir. STANDARD ve EVO serisindeki tüm muhafazalar serbestçe birleştirilebilir ve tanınmış üreticilerin alüminyum muhafazalarıyla uyumludur. Bu, tüm bileşenlerin esnek şekilde birleştirilebileceği, değiştirilebileceği veya yenilenebileceği anlamına gelir.
HEAVYCON STANDARD muhafazalar, farklı kablo çıkış yönlerine ve kilitleme mekanizmalarına sahip çok çeşitli alüminyum döküm ve plastik dayanıklı muhafazalarla öne çıkar. İster klasik bir kontrol panosu bağlantısı, ister kapalı alan, isterse kompakt bir tasarım olsun, üç farklı boyut B, D ve COM her uygulama için doğru arayüzü sunar. Gereksinimlerinize göre kovan muhafazaları panele monte taban, yüzeye monte muhafaza veya kuplaj muhafazasıyla kombine edin.
Kendi özel endüstriyel konnektörünüzü tasarlayın. HEAVYCON STANDARD muhafazalarımız artık dayanıklı, renkli toz kaplamalı olarak da mevcuttur. Kapsamlı bir renk paletinden şirket veya uygulamanız için en uygun rengi seçin ve 1 adetten başlayarak sipariş verin.
Tek ve çift kilitleme mandalı yakın dizilim, esnek montaj ve konnektörlerin kolay değişimini sağlar. Kilitleme mandalları cam fiber takviyeli polyamidden üretilirler.
Yaygın tüm metrik ve Pg diş ölçüleri için düz veya yandan kablo çıkışlı kovan muhafazalar sunuyoruz.
B32 ve B48 boyutlarındaki ekstra geniş konnektör muhafazaları iki adet sabit pozisyonlu kontak ara parçasını yan yana taşır. Özellikle çok kutuplu besleme kablolarına uygundurlar.
M50'ye kadar kablo çıkışına sahip kovan ve yüzeye montaj muhafazalar, büyük çaplı kablolar ve kablo demetleri için daha fazla alan sağlar. Modüler kontak ara parçalı uygulamalar için ideal
Kovan muhafazaları ihtiyaçlarınıza göre panel montaj tabanı, geçiş muhafazası veya yüzeye monte muhafazanın yanı sıra modüler veya sabit kutuplu kontak ara parçalarıyla kombine edin.
Muhafaza yüzeyleri ve contalar elektriksel olarak iletkendir. Ekranlı kablo rakorları ile kombine edilerek size EMC koruması sağlarlar.
HEAVYCON STANDARD D7 sanayi tipi konnektörlerle dar alanlarda bile güç, sinyal ve verileri iletebilirsiniz. Korozyona dayanıklı metal muhafazalar ve kalıplanmış kablo rakorlu plastik muhafazalar arasından seçim yapabilirsiniz.
Vidalı dişe sahip HEAVYCON D7 panel montaj tabanları, montaj sırasında büyük zaman kazandırır. M25 veya M32 kontra somunu kullanılarak yuvarlak panel kesiklerine rahatça sabitlenir veya ilgili dişle motorlara ve cihazlara vidalanırlar.
Gereksinimlerinize bağlı olarak D7 panel montaj tabanını iki veya dört vida kullanarak kolayca duvara monte edebilirsiniz.
Sağlam D7 muhafazalar paslanmaya dayanıklı olup toza ve suya karşı optimum koruma sağlar. Fiş bağlantısı olumsuz çevresel etkilere karşı dayanıklıdır ve IP67 koruma sınıfına kadar toz ve su geçirmez. Bu, harici uygulamalarda bile güvenilir kullanım sağlar.
D7 muhafazaları için RJ45 kontak ara parçaları ile kendi kompakt ve sağlam arayüzünüzü oluşturabilir, verileri 10 Gbps'ye kadar yüksek hızlarda güvenli ve güvenilir şekilde aktarabilirsiniz. RJ45 konnektör setleri, bileşenlerin nitelikli seçimi ile uygulamanızın hızlı ve güvenli kablolamasını garanti eder. Ayrıca, muhafaza vida bağlantısındaki yarıklı conta ön montajlı kabloların kolayca beslenmesini sağlar.
D15, D25 ve D50 boyutlarındaki STANDARD muhafazalar bu çok ince tasarımla arayüzlerinizi de koruyor. Push-in bağlantısı da dahil olmak üzere eşleme ara parçaları hızlı montaj sağlar.
HEAVYCON COM muhafazasının kompakt tasarımı, otomasyon teknolojisinde dağıtık istasyonların kolay ve güvenilir şekilde kablolanmasını sağlar. İster plastikten ister yüksek kaliteli döküm alüminyumdan yapılmış, ister düz veya yandan kablo çıkışlı olsun – COM muhafazalar son derece dayanıklı ve güvenilirdir.
Kontak ara parçasının dışındaki kılavuz PE bağlantısına sahip yenilikçi topraklama konsepti daha fazla güvenlik sağlar.
Elektromanyetik parazite karşı koruma: İletken yüzeyler ve contalar sayesinde metal muhafazalar EMC uyumludur.
Şimdi HEAVYCON EVO'ya geçin, malzeme ve depolama maliyetlerinden tasarruf edin. Bayonet kilitli, esnek şekilde monte edilmiş kablo rakoru sekiz tipe kadar standart kovan muhafazanın yerini alır. Açılı çıkışı sayesinde
her iki çıkış yönü de rahatlıkla kullanılabilir.
Esnek bayonet kilitleme sayesinde kablo çıkış yönünü sahada belirleyebilir ve daha sonra gerekirse değiştirebilirsiniz. Düz veya yandan çıkış seçeneğiniz vardır.
HEAVYCON EVO muhafazalar versiyon sayısını ve dolayısıyla depolama maliyetlerinizi %70'e kadar azaltır. Bir muhafaza ve dört kablo rakoru kullanarak her uygulama için çözüm uygulayabilirsiniz.
HEAVYCON EVO için çoklu kablo rakorlarıyla, tek bir geçmeli arayüz aracılığıyla farklı kabloları kontrol panonuza rahat ve güvenilir şekilde bağlayabilirsiniz. Kablolar, delinmiş membrana basitçe itilir. IP65 koruma sınıfı, membran sızdırmazlığı ve kablo bağı ile sağlanır.
EVO TWIN muhafazaların bir plastik muhafazada birçok kablo için alan sağlayan iki esnek kablo çıkışı vardır.
D15 ve D25 boyutlarındaki EVO muhafazalar çok dar ve sınırlı alan olduğunda bile arayüzlerinizi korur. Push-in bağlantısı da dahil olmak üzere eşleme ara parçaları hızlı montaj sağlar.
Plastikten yapılmış M1 tek modüllü muhafazalar, modüler bir kontak ara parçasını ve bir PE modülünü barındırır. Sonuç olarak son derece kompakt bir arayüz sağlarlar.
HEAVYCON ADVANCE vida kilitleme mekanizmalı sanayi tipi konnektörler, örneğin açık deniz, kimya veya demiryolu endüstrisi gibi özellikle agresif ortamlar için idealdir. Hassas arayüzler elektromanyetik etki altında bile güvenilirdir. Panel geçişinde normalde kullanılan panel montaj tabanı iki basit panel montaj flanşıyla değiştirildi, böylece montaj ve malzeme maliyetleri azaltıldı. Bu yöntemle, kovan muhafazalar doğrudan kontrol panosu sacında sızdırmazlık sağlar.
HEAVYCON ADVANCE normalde cihaz tarafında kullanılan panel montaj tabanına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Bu nedenle muhafazalar oldukça dayanıklıdır, sağlamdır ve yer tasarrufu sağlar.
Normal panel montaj tabanına ihtiyaç duymadan montaj ve malzeme maliyetlerinden tasarruf edersiniz. Plastik muhafazaların metal ve kalıplanmış kablo rakorlarının alçak tasarımları daha fazla tasarruf potansiyeli sunar.
İki panel montaj tabanlı ve paslanmaz çelik vida kilitlemeli ADVANCE kovan muhafazayı doğrudan saca monte edin. Bu, yüksek derecede bir sızdırmazlık sağlar ve yetkisiz kişilerin erişimini zorlaştırır.
HEAVYCON ADVANCE metal veya plastik olarak mevcuttur. Toz boya kaplı harici muhafazalar yüksek beklentilere uygundur.
İhtiyacınıza göre ADVANCE muhafazayı modüler veya sabit kutuplu kontak ara parçalarıyla kombine edin.
HEAVYCON HPR muhafaza ulaşım ve taşımacılık teknolojisi için geliştirilmiştir. Kovan muhafazalar, panel montaj tabanları ve yüzeye montaj muhafazaları, demiryolu taşıtlarında sinyal ve güç devrelerinin güvenli iletimine yönelik mevcut standartlara uygundur. Özel toz boya ve UV ışınlarına dayanıklı contalar sayesinde agresif çevre koşullarına dayanabilirler. Sağlam vidalı kilitleme mekanizması, IEC 61373/EN 50155'e uygun olarak güvenilir titreşim ve darbe dayanımı sunar. IP68/IP69K koruma sınıfı suya ve kire karşı güvenilir koruma sağlar.
Farklı verileri bir arayüz aracılığıyla iletmek veya kabloları güç dağıtıcılara hızlı bir şekilde bağlamak mı istiyorsunuz? Phoenix Contact, veri, sinyal ve güç iletimi için sanayi tipi konnektörlere uygun kontak ara parçaları sağlar. Kontak ara parçalarımız uyumludur ve tüm klasik boyutlar için esnek şekilde birleştirilebilir. HEAVYCON modular ile yerden tasarruf sağlayan kendi endüstriyel konnektörünüzü oluşturabilirsiniz. Geniş seçenek yelpazemizden uygun modülleri birleştirin.
"Klik" kilitlemeli HEAVYCON Push-in kontak ara parçaları, sanayi tipi konnektörleri ilk kez alet kullanmadan birleştirmenize ve monte etmenize olanak tanır. Kablo bağlantısı veya gövdeye montaj için tornavidaya ihtiyacınız yoktur. Bu pazarda tektir ve size son derece kolay kullanım ve büyük oranda zaman tasarrufu sağlar.
Sabit kutuplu kontak ara parçalarımız size tüm klasik ölçüler için uyumlu arayüzler sunar. Çeşitli performans sınıflarında ve bağlantı teknolojilerinde temin edilebilirler. Push-in veya QUICKON izolasyon kaydırmalı bağlantı gibi hızlı bağlantı teknolojileri sayesinde kablo bağlantısı alet kullanmadan birkaç saniyede yapılır.
Yeni çok kutuplu modüler Push-in kontak ara parçaları ile bir B24 konektörüne 46 sinyali kolaylıkla bağlayabilirsiniz.
HEAVYCON sanayi tipi konnektörler için Push-in bağlantılı PE adaptörler, koruyucu iletkenin kolay kablolanmasını sağlar. Kontrol panosuna doğrudan yerleştirme sayesinde rahat, aletsiz montaj da mümkündür.
Çift iletken bağlantılı TWIN modüller doğrudan konnektörde potansiyel dağıtımı için yer tasarrufu sağlayan köprüleme işlevi sağlar.
Aynı, bitişik konektörleri yanlış eşleşmelere veya yanlış bağlantılara karşı koruyun. Kodlama civataları, pinler veya soketler gibi kodlama yöntemlerinin aksine, plastik profilleri basitçe HEAVYCON kontak ara parçalarının kodlama yuvalarına takın.
Klemens adaptörleri klasik modüler klemens ve kontak ara parçasının mükemmel karışımıdır. Klemens adaptörlerini kumanda panosunun içine monte edin. Dışarıdan bir konnektör takılabilir. Klemens adaptörleri vidalı ve Push-in bağlantılı olarak mevcuttur.
HEAVYCON modular ile kendi bireysel konnektörünüzü oluşturabilirsiniz. Çok çeşitli iletim ortamlarını tek bir muhafazada birleştirerek son derece kompakt arayüzünü kolayca oluşturabilirsiniz. Geniş ürün yelpazesi, güç, sinyal ve veri iletiminin yanı sıra pnömatik uygulamalara yönelik kontak ara parçalarını içermektedir.
HEAVYCON modüler ile yerden tasarruf sağlayan konnektörlerinizi istediğiniz gibi monte edebilirsiniz. 200 A akım, 2500 V gerilim, 25 kutuba kadar sinyal iletimi, güvenli veri iletimi ve pnömatik uygulamalara yönelik modüller sunuyoruz.
Yenilikçi geçmeli çerçeveyle tüm modül kombinasyonlarını hızlı ve aletsiz monte edin. Kontak ara parçalarını kenetleyin – işlem tamam! Yandaki yaylar modülleri taşır ve emniyetli şekilde yerinde tutar.
Aletsiz direkt bağlantı: Push-in bağlantılı kontak ara parçaları kullanışlı ve titreşime dayanıklı kablo bağlantısı sunar.
HEAVYCON sanayi tipi konnektörlere yönelik yüksek akım kontak ara parça modülleri ile 200 A ve 1.000 V'a kadar gücü güvenilir bir şekilde iletin. Krimp kontakların yenilikçi kilitleme ve açma işlemi, aletsiz olarak gerçekleştirilir.
Verileri hızlı ve güvenli şekilde iletin: HEAVYCON veri kontak ara parça modülleri güvenilir, yüksek performanslı veri iletimi için daha fazla seçenek sunar. Mbit ve Gb modülleri çok çeşitli kabloları ve ekranlama konseptlerini destekler. USB arayüzleri bir patch kablo kullanılarak doğrudan konnektöre entegre edilir.
Kompakt klemens kutusu sayesinde, HEAVYCON sanayi tipi konnektöler için modüler Push-in kontak ara parçaları önemli ölçüde yer kazandırır ve yüksek bağlantı yoğunluğu sunar. Yüksek kutup sayılı ara parçalar modül başına 12 kontak için alan sağlar ve Twin modülümüzle çift kablolu bağlantı da sağlar. Bu, tek bir endüstriyel konnektöre 72'ye kadar kontağı bağlamanızı sağlar.
Yüksek performanslı ve güvenilir güç dağıtımı, veri merkezleri için çok önemlidir. Bununla birlikte, artan kablolama yoğunluğu nedeniyle kolay ve yerden kazandıran montaj da giderek daha önemli hale gelmektedir. Veri merkezlerinde güç dağıtımı söz konusu olduğunda, endüstriyel konnektörler geleneksel CEE tak-çalıştır cihazların yerini giderek daha fazla almaktadır. HEAVYCON sanayi tipi konnektörler sayısız avantajlarıyla etkileyicidir.
Merkezi olmayan yapılar kontrol panosunda yer tasarrufu sağlar ve kablolamayı azaltır. Yenilikçi HEAVYCON MWF kontak ara parça modülleri, işlevselliğin kontrol panosundan sahaya kaydırılmasını olanaklı hale getirir. Çok fonksiyonlu bağlantı kesme bölgesi ve çift fonksiyon kanalı, beş kutuplu kontak ara parçalarının temel özellikleridir. Hızlı ve bireysel potansiyel dağıtımı geçmeli köprülerle gerçekleştirilir. Bağlantı kesme bölgesi, sigorta fişlerinin, komponent konnektörlerinin ve izole fişlerinin esnek kullanımını destekler. Örneğin, güç iletimi ve string koruması kolayca uygulanabilir.
HEAVYCON yerleştirme çerçeveleri, fişli sistemlerin montaj ve bakımında zamandan kazandırır. Yerleştirme çerçevesi üzerindeki dinamik soketler ve öndeki kılavuz pim, arayüzlerin görülemediği bölgelerde soket bağlantılarının güvenli ve gizli temasını sağlar. Dayanıklı çerçeveye modüler kontak ara parçaları takılır. Çok çeşitli iletim ortamlarını tek bir çerçevede birleştirerek özel arayüzünüzü oluşturabilirsiniz.
HC-CES adaptör manşonları ile modüler CES kablo giriş sisteminin avantajlarını HEAVYCON endüstriyel konnektörlerin avantajlarıyla birleştirebilirsiniz. Sadece bir tak-çıkar arayüzüyle zamandan kazanabilir ve çok sayıda çok kutuplu kabloyu ve iletim ortamını kontrol panonuza yönlendirebilirsiniz. Kablolar daha sonraki bir tarihte kolayca uzatılabilir veya değiştirilebilir. Adaptör manşonları, B16 ve B24 ölçülü panel-montaj tabanlarına kolayca monte edilir. Güvenilir mühür ve gergi kilidi, CES kablo giriş sistemi yoluyla sağlanır.
HEAVYCON CME geçmeli iletken konnektörleri, kontrol panosu kablolamasında daha fazla verimlilik sunar. Klemens dizisi üretimi sırasında 108'e kadar iletkeni doğrudan bağlamak için iletken konnektörünü kullanarak zamandan ve maliyetten kazanın. Kablo demetlerini kontrol panosuna basitçe takarak bağlayabilirsiniz.