HC-B-TA-PG16-ER-AL - Adaptör
HC-B-TA-PG16-ER-AL
-
Adaptör
1414261
Adaptör, aluminyum, EVO muhafaza için, Pg16 dişli
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Diş adaptörü
Uygulama
Bayonet B - Pg
Vida bağlantı tipi
Pg16
Bağlantı verisi
Sıkma torku
... 7,5 Nm
Ölçüler
Boyutlu çizim
Mühür tarafında rakor tipi
Pg16
İç ölçüler
İç dişin uzunluğu
13 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
alüminyum renginde
Malzeme
Pres döküm alüminyum, paslanmaya dayanıklı
Sızdırmaz malzeme O-ring
NBR
Muhafaza malzemesi
Pres döküm alüminyum, korozyona karşı dayanımlı
Kablo / hat
Dış kablo çapı
kablo rakoruna bağlıdır
Mekanik özellikler
Mekanik veriler
Vida bağlantı tipi
Pg16
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Koruma sınıf
IP66
IP67
Muhafaza sınıfı (NEMA)
4 (UL 50e)
4X (UL 50e)
12 (UL 50e)
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-40 °C ... 125 °C
Ticari Veriler
Ürün numarası
1414261
Ambalaj birimi
1 pc
Satış Kodu
AF7
Ürün Kodu
AF7APM
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4055626022239
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
107,7 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
107,7 g
Gümrük tarife no
85389099
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27140801
ECLASS-15.0
27140801
ETIM
ETIM 10.0
EC000441
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Onaylar
DNV
Onay kimliği: TAE000037S
cUL Onaylı
Onay kimliği: E255026
UL onaylı
Onay kimliği: E255026
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.AI30.B.01102
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
Aksesuarlar
G-INS-PG16-S68N-NNES-S
-
Kablo rakoru
1411174
G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S
-
Kablo rakoru
1411199
WP-G HF IP66 PG16 BK
-
Kondüit adaptörü
3240891
WP-G HF IP69K PG16 BK
-
Kondüit adaptörü
3240877
WP-GA HF IP66 PG16 BK
-
Kondüit adaptörü
3240919
WP-GA HF IP69K PG16 BK
-
Kondüit adaptörü
3240905
WP-GR HF IP66 PG16 BK
-
Kondüit adaptörü
3240947
WP-GR HF IP69K PG16 BK
-
Kondüit adaptörü
3240933
WP-G PP HF PG16
-
Kondüit adaptörü
3240991
WP-GT PP HF PG16
-
Kondüit adaptörü
3241005
WP-G BRASS IP40 PG16
-
Kondüit adaptörü
3241040
WP-GT BRASS PG16
-
Kondüit adaptörü
3241026
WP-G BRASS IP65 PG16
-
Kondüit adaptörü
3241054
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı