ME MAX 22,5 G 2-2 BK - Elektronik boş kutu
2869249

DIN ray muhafazası, Metal ayaklı, yüksek tasarımlı komple muhafaza, menfezsiz, genişlik: 22,6 mm, yükseklik: 99 mm, derinlik: 113,65 mm, renk: siyah (benzeri RAL 9005), çapraz bağlantı: DIN ray konnektörü (opsiyonel), konnektör başına kutup sayısı: 5

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Kolay kurulum
6,2 mm ... 90 mm toplam uzunluklarda sunulmaktadır, modüler genişleme mümkündür
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
İsteğe bağlı olarak DIN raya monte edilebilir bus konnektörü ve güç konnektörü sistemi ile
Şeffaf ön kapak döndürülebilir