cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19770427Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 20 A | 30 - 12 | ||
Kullanım grubu C | ||||
300 V | 20 A | 30 - 12 | ||
Kullanım grubu D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 12 |
VDE üretim izleme raporu
Onay kimliği: 40023968Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
750 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |