cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19931013Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 16 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 16 A | 24 - 12 |
VDE üretim izleme raporu
Onay kimliği: 40037875Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
630 V | 16 A | 0,2 - 2,5 |