MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - Baskılı devre kartı gövde
1077614

Baskılı devre kartı gövde, renk: siyah, kontak yüzeyi: Au, kontak türü: Pin, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 4, ürün gamı: MSTBO 2,5/..-G1R THR Au, pin aralığı: 5 mm, montaj: THR lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 2,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Dikey, iç kilit: yok, ambalaj tipi: 44 mm genişlikte bant, Pin çıkışı sağ yanda bulunan ürün

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Dalgalı ve THR lehim işlemi için versiyonlar sunulmuştur
Korozyona karşı yüksek mekanik dayanım ve direnç
Sürekli kullanım için uzun süreli sağlamlığa sahip kontak direnci