Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PTI 2,5-L/NTB - Montaj klemensi
3213956

Montaj klemensi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Üst düzey bıçak kesme bölgesi ile klemens DIN VDE 0100-718 bireysel devre izolasyonu ile ilgili güvenlik ihtiyacını karşılamak