Faydalı bilgiler
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
Montaj malzemesi
AP-NLS N - Profil kapak
AP-NLS N
-
Profil kapak
1013634
Profil kapak, yükseklik: 300 mm, renk: şeffaf
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Notlar
Genel
Nötr barası için
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Profil kapak
Ölçüler
Yükseklik
300 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
şeffaf
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-60 °C ... 85 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-25 °C ... 55 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)
-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)
-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Ticari Veriler
Ürün numarası
1013634
Ambalaj birimi
10 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BE2
Ürün Kodu
BE2ZWX
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4055626492094
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
13,08 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
9,941 g
Gümrük tarife no
39169010
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
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
Aksesuarlar
NLS-CU 3/10 SN 1000MM
-
Nötr barası
0402174
ZBF 5:UNBEDRUCKT
-
Etiket şeridi yassı
0808642
ZBF10:UNBEDRUCKT
-
Etiket şeridi yassı
0809997
Sık arananlar
DIN rayları
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı