Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PTI 16-NLS-FI BU - Tesisat klemensi
1030131

Tesisat klemensi, durdurucu fonksiyonu bulunan, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 70 A, Push-in bağlantı, 1 kat, Nominal kesit alanı: 16 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 25 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler