IECEx
Onay kimliği: IECExKIWA14.0005UATEX
Onay kimliği: KIWA14ATEX0011U| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Yalnız tek telli kablolar | 85 A | 0,75 - 25 | ||
| Yalnız tek telli kablolar | 100 A | 0,75 - 35 | ||
Güç klemensi, nominal akım: 101 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 25 mm2, kesit alanı: 0,75 mm2 - 35 mm2, montaj: Nötr barası, renk: alüminyum renginde
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Yalnız tek telli kablolar | 85 A | 0,75 - 25 | ||
| Yalnız tek telli kablolar | 100 A | 0,75 - 35 | ||