GOF üniversal kablo; 12-telli, sabit kurulum için mini koparma kablo; metal olmayan kemirgen koruması; kolayca soyulabilir; UV dirençli; yüksek mekanik ve termal stabilite; düşük dumanlı; halojensiz ve kendiliğinden sönen; iyileştirilmiş darbe direnci; boylamasına ve enlemesine su geçirmez
Bakır ve fiber optik uygulamaları için metre bazında kablolar
Metre ile satılan kablolarımızın geniş kapsamlı kablo tipleri sayesinde birçok uygulamanın gerçekleştirilmesini sağlar. Kablolamanızı ihtiyacınıza göre tasarlayın: Phoenix Contact'ın montaj ve dağıtıcılar için tasarlanmış konnektörleri ile birlikte özel kablo uzunlukları da kolayca üretilebilir.
CAT7-S/FTP kablo, 2 x 2 x 26 AWG, çok damarlı (7-telli), 2 x 20 AWG (19-telli) ekranlı,dış kılıf: Halojensiz PUR, 6.7 mm dış çap, USB 2.0 ve FireWire, metre cinsinden
Metre cinsinden, Kablo demeti, ekranlı, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, 4-tel, renk tek tel: kahverengi, beyaz, mavi, siyah, kablo uzunluğu: 100 m
Metre cinsinden, Data kablosu, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), ekranlı, PUR halojensiz, yeşil RAL 6018, 4-tel (1x4xAWG22/7, SF/TQ), renk tek tel: beyaz, sarı, mavi, turuncu, kablo uzunluğu: Boş giriş (0,5 ... 400 m)
Metre cinsinden, Remote bus kablosu montajı, INTERBUS , ekranlı, PVC/PVC, siyah RAL 9005, 9-tel (3 x 2 x 0,22 mm2 + 3 x 1 mm2), renk tek tel: yeşil-sarı, beyaz-kahverengi, gri-pembe, kırmızı, mavi, yeşil/sarı, yeraltı çalışmaları için
GOF üniversal kablo; 24-telli, sabit kurulum için gevşek tüplü kablo; metal olmayan kemirgen koruması; kolayca soyulabilir; UV dirençli; yüksek mekanik ve termal stabilite; düşük dumanlı; halojensiz ve kendiliğinden sönen; iyileştirilmiş darbe direnci; boylamasına ve enlemesine su geçirmez
Metre cinsinden, Kablo demeti, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, 3-tel, renk tek tel: kahverengi, mavi, siyah, kablo uzunluğu: 500 m
Müşteriye özel SC-RJ kablo seti, polimer fiber 980/1000 μm için
Sensör/aktüatör kutuları için ana kablo, PE kablolu, ekransız, PUR/PVC malzeme, 15 pinli, 12 x 0.50 mm2 ve 3 x 1.00 mm2, uzunluk: 50 m
Fiber optik kablo, çok modlu fiberglas, 50/125 µm, OM3, uzunluk: çeşitli
Avantajlarınız
- Esnek sipariş – kısa kablo boyları bile mevcuttur
- –[x] Uzun kablolar makaralar sayesinde kolay açılır
- Her uygulama için doğru kabloyu bulabileceğiniz kapsamlı ürün gamı
Metre cinsinden bakır kablolar
Phoenix Contact bakır kabloları 0,2 m ve 1.000 m arası boylarda farklı kutup sayısı ve kesitlerde temin edilir.
- Halogen-free PUR kablo tipi
- PUR/PVC kablo tipi
- PVC kablo tipi
- PUR POWER kablo tipi
Montajlanan konnektörlerimizle kablo uzunluğunu esnek bir şekilde ihtiyaçlarınıza uyarlayabilirsiniz.
Metre cinsinden FO kablolar
Phoenix Contact kablo ve bağlantı sistemleri, endüstriyel otomasyon, veri merkezleri veya bina kablolaması gibi farklı uygulama alanları için çözümler sunar.
- Maksimum 100 Mbps'ye kadar polimer fiber optik (POF)
- Maksimum 1 Gbps'ye kadar polimer clad fiber (PCF)
- 10 Gbps'ye kadar çok modlu cam fiber (GOF)
- 40 Gbps'ye kadar tek modlu cam fiber optik (GOF)