Metre cinsinden, Kablo demeti, Single Pair Ethernet, ekranlı, PVC, siyah, 2-tel (1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP), renk tek tel: beyaz, mavi, kablo uzunluğu: 100 m
Bakır ve fiber optik uygulamaları için metre bazında kablolar
Metre ile satılan kablolarımızın geniş kapsamlı kablo tipleri sayesinde birçok uygulamanın gerçekleştirilmesini sağlar. Kablolamanızı ihtiyacınıza göre tasarlayın: Phoenix Contact'ın montaj ve dağıtıcılar için tasarlanmış konnektörleri ile birlikte özel kablo uzunlukları da kolayca üretilebilir.
Metre cinsinden, Kablo demeti, PUR halojensiz, gri RAL 7001, 3-tel, renk tek tel: kahverengi, mavi, siyah, kablo uzunluğu: 100 m, son derece esnek, kaynak çapaklarına dayanıklı
Siyah renk AS-Interface PUR yassı iletken, ekstra enerji beslemesi için, 2 x 1.5 mm2, 100 m'lik demet
Metre cinsinden, Kablo demeti, PVC, siyah RAL 9005, 4-tel, renk tek tel: kahverengi, beyaz, mavi, siyah, kablo uzunluğu: 100 m
Metre cinsinden, Data kablosu, PROFINET CAT5 (100 Mbps), ekranlı, PVC, yeşil-sarı RAL 6018, 4-tel (1x4xAWG22/1, SF/TQ), renk tek tel: beyaz, sarı, mavi, turuncu, kablo uzunluğu: 100 m
Metre cinsinden, Data kablosu, Ethernet CAT5 (100 Mbps), ekranlı, PUR halojensiz, su mavisi RAL 5021, 4-tel (2x2xAWG26/7, SF/UTP), renk tek tel: beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, kablo uzunluğu: Boş giriş (0,5 ... 100 m)
UL'li siyah renk AS-Interface TPE flat kablo, ekstra enerji beslemesi için, 2 x 1.5 mm2, 100 m'lik demet
Metre cinsinden, Remote bus kablosu, INTERBUS , ekranlı, PVC, siyah RAL 9005, 6-tel (3 x 2 x 0,22 mm2), renk tek tel: sarı-yeşil, beyaz-kahverengi, gri-pembe, yeraltı çalışmaları için
UL'li siyah renk AS-Interface PVC yassı iletken, ekstra enerji beslemesi için, 2 x 1.5 mm2, 100 m'lik demet
Metre cinsinden, Remote bus kablosu montajı, INTERBUS , ekranlı, PUR, mayıs yeşili RAL 6017, 9-tel (3 x 2 x 0,25 mm2 + 3 x 1 mm2), renk tek tel: yeşil-sarı, beyaz-kahverengi, gri-pembe, kırmızı, mavi, yeşil/sarı, son derece esnek, kaynak sıçramasına dayanıklı
Avantajlarınız
- Esnek sipariş – kısa kablo boyları bile mevcuttur
- –[x] Uzun kablolar makaralar sayesinde kolay açılır
- Her uygulama için doğru kabloyu bulabileceğiniz kapsamlı ürün gamı
Metre cinsinden bakır kablolar
Phoenix Contact bakır kabloları 0,2 m ve 1.000 m arası boylarda farklı kutup sayısı ve kesitlerde temin edilir.
- Halogen-free PUR kablo tipi
- PUR/PVC kablo tipi
- PVC kablo tipi
- PUR POWER kablo tipi
Montajlanan konnektörlerimizle kablo uzunluğunu esnek bir şekilde ihtiyaçlarınıza uyarlayabilirsiniz.
Metre cinsinden FO kablolar
Phoenix Contact kablo ve bağlantı sistemleri, endüstriyel otomasyon, veri merkezleri veya bina kablolaması gibi farklı uygulama alanları için çözümler sunar.
- Maksimum 100 Mbps'ye kadar polimer fiber optik (POF)
- Maksimum 1 Gbps'ye kadar polimer clad fiber (PCF)
- 10 Gbps'ye kadar çok modlu cam fiber (GOF)
- 40 Gbps'ye kadar tek modlu cam fiber optik (GOF)