VS-ASI-FC-PUR-BK 100M
-
Flat kablo
1404896
Siyah renk AS-Interface PUR yassı iletken, ekstra enerji beslemesi için, 2 x 1.5 mm2, 100 m'lik demet
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Metre cinsinden data kablosu |
Sensör tipi | AS-Interface |
Kutup sayısı | 2 |
Sinyal tipi/kategorisi | AS-Interface |
Kablo uzunluğu | 100 m |
Kablo ağırlığı | 64 kg/km |
Kutup sayısı | 2 |
Ekranlı | hayır |
İletken yapısı | 2 x 1,5 mm² |
İletken tipi | Yassı şerit iletken |
İletken yapısı, besleme gerilimi | 84x 0,15 mm |
AWG enerji besleme | 16 |
Kablo kesiti | 1,5 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 2,5 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | siyah RAL 9005 |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PP |
Tek tel, renk | kahverengi, mavi |
Kalınlık, izolasyon | yaklaşık 0,50 mm |
Maks. iletken direnci | ≤ 13,7 Ω/km |
İzolasyon direnci | ≥ 1 MΩ*km |
Nominal gerilim, kablo | 48 V |
Test gerilimi | 2000 V |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | ≥ 6 mm (bir-zaman) |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 8000000, Eğilme yarıçapı: 75 mm, Travers yönü: yatay, geniş yüzeyin üstünde, Travers oranı: 4 m/s, Hızlanma: 4 m/s² |
Maks. eğilme yarıçapları: 10000000, Eğilme yarıçapı: 50 mm, Travers yönü: dikey, geniş yüzeyin üstünde | |
Halojensiz | evet |
Önemli özellikler | silikon içermez |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C (kablo, sabit montaj) |
-30 °C ... 85 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 85 °C (Esnekçe monte edilir) |
-40 °C ... 85 °C (sabit routing) | |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Ürün numarası | 1404896 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | AF1 |
Ürün Kodu | AF1LFA |
Katalog Sayfası | Sayfa 438C-2-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356327626 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 6.206 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 6.013 g |
Gümrük tarife no | 85444995 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
EF3.0 İklim Değişikliği | |
CO2e kg | 90,227 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018