Sensör/aktüatör kutuları için ana kablo, PE kablolu, ekransız, PUR/PVC malzeme, 11 pinli, 8 x 0.50 mm2 ve 3 x 1.00 mm2, uzunluk: 50 m
Bakır ve fiber optik uygulamaları için metre bazında kablolar
Metre ile satılan kablolarımızın geniş kapsamlı kablo tipleri sayesinde birçok uygulamanın gerçekleştirilmesini sağlar. Kablolamanızı ihtiyacınıza göre tasarlayın: Phoenix Contact'ın montaj ve dağıtıcılar için tasarlanmış konnektörleri ile birlikte özel kablo uzunlukları da kolayca üretilebilir.
Metre cinsinden, Data kablosu, Ethernet CAT5 (1 Gbps), ekranlı, PUR halojensiz, su mavisi RAL 5021, 8-tel (4x2xAWG24/1, SF/UTP), renk tek tel: beyaz/mavi-mavi, beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, beyaz/kahverengi-kahverengi
Metre cinsinden, Data kablosu, Ethernet CAT5 (1 Gbps), ekranlı, PUR halojensiz, su mavisi RAL 5021, 8-tel (4x2xAWG24/1, SF/UTP), renk tek tel: beyaz/mavi-mavi, beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, beyaz/kahverengi-kahverengi, kablo uzunluğu: 100 m
Metre cinsinden, Kablo demeti, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, 5-tel, renk tek tel: siyah 1, siyah 2, siyah 3, siyah 4, yeşil/sarı, kablo uzunluğu: 100 m
CAT5-SF/UTP kablosu (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), ağır yük montaj kablosu 2 x 2 x 0,22 mm2, tek damarlı, ekranlı, dış kılıf: 7.8 mm çap, iç kılıf: 5.75 mm ± 0.15 mm çap, iki tarafta RJ45 konnektörlü ve hazır montajlı, çapraz veya düz
Bus sistem kablosu, pin sayısı: 8, 10 Gbps, CAT6A, Ethernet
Metre cinsinden, Kablo demeti, PVC, siyah RAL 9005, 8-tel, renk tek tel: beyaz, kahverengi, yeşil, sarı, gri, pembe, mavi, kırmızı, kablo uzunluğu: Boş giriş (110,0 ... 500 m), Bir kablo tamburu üzerinde, en fazla iki parça halinde sağlanır (ayrıntılar için bkz. teknik veriler)
Metre cinsinden, Data kablosu, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), ekranlı, PVC/PVC, yeşil RAL 6018, 4-tel (1x4xAWG22/7, SF/TQ), renk tek tel: beyaz, sarı, mavi, turuncu, kablo uzunluğu: Boş giriş (110,0 ... 500 m), Bir kablo tamburu üzerinde, en fazla iki parça halinde sağlanır (ayrıntılar için bkz. teknik veriler)
Metre cinsinden, Kablo demeti, ekranlı, PVC, siyah RAL 9005, 3-tel, renk tek tel: kahverengi, mavi, siyah, kablo uzunluğu: Boş giriş (110,0 ... 500 m), Bir kablo tamburu üzerinde, en fazla iki parça halinde sağlanır (ayrıntılar için bkz. teknik veriler)
GOF üniversal kablo; 24-telli, sabit kurulum için mini koparma kablo; metal olmayan kemirgen koruması; kolayca soyulabilir; UV dirençli; yüksek mekanik ve termal stabilite; düşük dumanlı; halojensiz ve kendiliğinden sönen; iyileştirilmiş darbe direnci; boylamasına ve enlemesine su geçirmez
Avantajlarınız
- Esnek sipariş – kısa kablo boyları bile mevcuttur
- –[x] Uzun kablolar makaralar sayesinde kolay açılır
- Her uygulama için doğru kabloyu bulabileceğiniz kapsamlı ürün gamı
Metre cinsinden bakır kablolar
Phoenix Contact bakır kabloları 0,2 m ve 1.000 m arası boylarda farklı kutup sayısı ve kesitlerde temin edilir.
- Halogen-free PUR kablo tipi
- PUR/PVC kablo tipi
- PVC kablo tipi
- PUR POWER kablo tipi
Montajlanan konnektörlerimizle kablo uzunluğunu esnek bir şekilde ihtiyaçlarınıza uyarlayabilirsiniz.
Metre cinsinden FO kablolar
Phoenix Contact kablo ve bağlantı sistemleri, endüstriyel otomasyon, veri merkezleri veya bina kablolaması gibi farklı uygulama alanları için çözümler sunar.
- Maksimum 100 Mbps'ye kadar polimer fiber optik (POF)
- Maksimum 1 Gbps'ye kadar polimer clad fiber (PCF)
- 10 Gbps'ye kadar çok modlu cam fiber (GOF)
- 40 Gbps'ye kadar tek modlu cam fiber optik (GOF)