Metre cinsinden, Data kablosu, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), ekranlı, PVC/PVC, yeşil RAL 6018, 4-tel (1x4xAWG22/7, SF/TQ), renk tek tel: beyaz, sarı, mavi, turuncu, kablo uzunluğu: 100 m
Bakır ve fiber optik uygulamaları için metre bazında kablolar
Metre ile satılan kablolarımızın geniş kapsamlı kablo tipleri sayesinde birçok uygulamanın gerçekleştirilmesini sağlar. Kablolamanızı ihtiyacınıza göre tasarlayın: Phoenix Contact'ın montaj ve dağıtıcılar için tasarlanmış konnektörleri ile birlikte özel kablo uzunlukları da kolayca üretilebilir.
PROFINET PCF fiber optik kablosu, duplex 200 µm / 230 µm, sabit sistemlere ve makinelere tesisat için, tip B, PVC dış kılıf, fiş hariç metre bazında satılır
GOF üniversal kablo; 12-telli, sabit kurulum için gevşek tüplü kablo; metal olmayan kemirgen koruması; kolayca soyulabilir; UV dirençli; yüksek mekanik ve termal stabilite; düşük dumanlı; halojensiz ve kendiliğinden sönen; iyileştirilmiş darbe direnci; boylamasına ve enlemesine su geçirmez
PROFINET polimer fiber optik kablo, duplex 980µm/1000µm, yüksek ağırlık tasarımı, sabit sistemlere ve makinelere tesisat için, metre bazında satılır, erkek konnektör hariç
Metre cinsinden, Data kablosu, Ethernet CAT5 (1 Gbps), ekranlı, PVC (takviyeli) UV dayanımlı, siyah RAL 9005, 8-tel (4x2xAWG26/7, SF/UTP), renk tek tel: beyaz/mavi-mavi, beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, beyaz/kahverengi-kahverengi
Ana kablo demeti, uygulama: Dağıtıcı kutuları, pin sayısı: 19, ekranlama: evet
Metre cinsinden, Data kablosu, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), ekranlı, PUR halojensiz, yeşil RAL 6018, 4-tel (1x4xAWG22/19, S/TQ), renk tek tel: beyaz, sarı, mavi, turuncu, kablo uzunluğu: Boş giriş (0,5 ... 100 m)
Metre cinsinden, Kablo demeti, PUR/PVC, siyah RAL 9005, 5-tel, renk tek tel: siyah 1, siyah 2, siyah 3, siyah 4, yeşil/sarı, kablo uzunluğu: 100 m
Metre cinsinden, Kablo demeti, PUR halojensiz, gri RAL 7001, 4-tel, renk tek tel: kahverengi, beyaz, mavi, siyah, kablo uzunluğu: 100 m, son derece esnek, kaynak çapaklarına dayanıklı
UL'li sarı renk AS-Interface PVC yassı iletken, 2 x 1.5 mm2, 100 m'lik demet
Avantajlarınız
- Esnek sipariş – kısa kablo boyları bile mevcuttur
- –[x] Uzun kablolar makaralar sayesinde kolay açılır
- Her uygulama için doğru kabloyu bulabileceğiniz kapsamlı ürün gamı
Metre cinsinden bakır kablolar
Phoenix Contact bakır kabloları 0,2 m ve 1.000 m arası boylarda farklı kutup sayısı ve kesitlerde temin edilir.
- Halogen-free PUR kablo tipi
- PUR/PVC kablo tipi
- PVC kablo tipi
- PUR POWER kablo tipi
Montajlanan konnektörlerimizle kablo uzunluğunu esnek bir şekilde ihtiyaçlarınıza uyarlayabilirsiniz.
Metre cinsinden FO kablolar
Phoenix Contact kablo ve bağlantı sistemleri, endüstriyel otomasyon, veri merkezleri veya bina kablolaması gibi farklı uygulama alanları için çözümler sunar.
- Maksimum 100 Mbps'ye kadar polimer fiber optik (POF)
- Maksimum 1 Gbps'ye kadar polimer clad fiber (PCF)
- 10 Gbps'ye kadar çok modlu cam fiber (GOF)
- 40 Gbps'ye kadar tek modlu cam fiber optik (GOF)