FL FOC PN-B-HCS-200/230 - FO kablosu
2313766

PROFINET PCF fiber optik kablosu, duplex 200 µm / 230 µm, sabit sistemlere ve makinelere tesisat için, tip B, PVC dış kılıf, fiş hariç metre bazında satılır

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Sabit sistemlere ve makinelere tesisat için üniversal tesisat kablosu
İç alanlar için
PVC dış kılıf
Son derece zor aşınan polivinil klorürden (PVC) mamul 2,2 mm tek-telli kablolar
PROFINET B tipi
Ozon ve UV dayanımlı