Metre cinsinden, Kablo demeti, PVC, siyah RAL 9005, 3-tel, renk tek tel: kahverengi, mavi, siyah, kablo uzunluğu: Boş giriş (110,0 ... 500 m), Bir kablo tamburu üzerinde, en fazla iki parça halinde sağlanır (ayrıntılar için bkz. teknik veriler)
Bakır ve fiber optik uygulamaları için metre bazında kablolar
Metre ile satılan kablolarımızın geniş kapsamlı kablo tipleri sayesinde birçok uygulamanın gerçekleştirilmesini sağlar. Kablolamanızı ihtiyacınıza göre tasarlayın: Phoenix Contact'ın montaj ve dağıtıcılar için tasarlanmış konnektörleri ile birlikte özel kablo uzunlukları da kolayca üretilebilir.
Metre cinsinden, Data kablosu, Ethernet CAT5 (1 Gbps), ekranlı, PUR halojensiz, su mavisi RAL 5021, 8-tel (4x2xAWG26/7, SF/UTP), renk tek tel: beyaz/mavi-mavi, beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, beyaz/kahverengi-kahverengi, kablo uzunluğu: Boş giriş (110,0 ... 500 m), Bir kablo tamburu üzerinde, en fazla iki parça halinde sağlanır (ayrıntılar için bkz. teknik veriler)
Fiber optik kablo, çok modlu fiberglas, 50/125 µm, OM4, uzunluk: çeşitli
Metre cinsinden, Kablo demeti, ekranlı, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, 3-tel, renk tek tel: kahverengi, mavi, siyah, kablo uzunluğu: Boş giriş (110,0 ... 500 m), Bir kablo tamburu üzerinde, en fazla iki parça halinde sağlanır (ayrıntılar için bkz. teknik veriler)
Metre cinsinden, Kablo demeti, PVC, siyah, 3-tel, renk tek tel: siyah 1, siyah 2, yeşil/sarı, kablo uzunluğu: 100 m
Metre cinsinden, Data kablosu, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), ekranlı, PE-X halojensiz, siyah RAL 9005, 4-tel (1x4xAWG22/7, SF/TQ), renk tek tel: beyaz-mavi, turuncu-sarı, kablo uzunluğu: Boş giriş (110,0 ... 500 m), Bir kablo tamburu üzerinde, en fazla iki parça halinde sağlanır (ayrıntılar için bkz. teknik veriler)
Metre cinsinden, Bus sistem kablosu, PROFIBUS (12 Mbps), ekranlı, PVC FR VI/PVC, menekşe, 2-tel (1x2xAWG22/1), renk tek tel: kırmızı, yeşil, kablo uzunluğu: Serbest giriş (1.0 ... 1000.0 m)
Metre cinsinden, Kablo demeti, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, 4-tel, renk tek tel: kahverengi, beyaz, mavi, siyah, kablo uzunluğu: Boş giriş (110,0 ... 500 m), Bir kablo tamburu üzerinde, en fazla iki parça halinde sağlanır (ayrıntılar için bkz. teknik veriler)
PCF kablo, duplex 200/230 µm, metre cinsinden, konnektörsüz, harici montaj için
Metre cinsinden, Bus sistem kablosu, PROFIBUS PA (31,25 kbps), FOUNDATION Fieldbus (31,25 kbps), ekranlı, PVC, siyah, 2-tel (2xAWG18/7 + 1xAWG20/7), renk tek tel: kırmızı, yeşil, kablo uzunluğu: 100 m
Avantajlarınız
- Esnek sipariş – kısa kablo boyları bile mevcuttur
- –[x] Uzun kablolar makaralar sayesinde kolay açılır
- Her uygulama için doğru kabloyu bulabileceğiniz kapsamlı ürün gamı
Metre cinsinden bakır kablolar
Phoenix Contact bakır kabloları 0,2 m ve 1.000 m arası boylarda farklı kutup sayısı ve kesitlerde temin edilir.
- Halogen-free PUR kablo tipi
- PUR/PVC kablo tipi
- PVC kablo tipi
- PUR POWER kablo tipi
Montajlanan konnektörlerimizle kablo uzunluğunu esnek bir şekilde ihtiyaçlarınıza uyarlayabilirsiniz.
Metre cinsinden FO kablolar
Phoenix Contact kablo ve bağlantı sistemleri, endüstriyel otomasyon, veri merkezleri veya bina kablolaması gibi farklı uygulama alanları için çözümler sunar.
- Maksimum 100 Mbps'ye kadar polimer fiber optik (POF)
- Maksimum 1 Gbps'ye kadar polimer clad fiber (PCF)
- 10 Gbps'ye kadar çok modlu cam fiber (GOF)
- 40 Gbps'ye kadar tek modlu cam fiber optik (GOF)