Metre cinsinden, Data kablosu, Ethernet CAT6A (10 Gbps), ekranlı, PUR halojensiz, su mavisi RAL 5021, 8-tel (4x2xAWG26/7; S/FTP), renk tek tel: beyaz/mavi-mavi, beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, beyaz/kahverengi-kahverengi, kablo uzunluğu: 100 m
Bakır ve fiber optik uygulamaları için metre bazında kablolar
Metre ile satılan kablolarımızın geniş kapsamlı kablo tipleri sayesinde birçok uygulamanın gerçekleştirilmesini sağlar. Kablolamanızı ihtiyacınıza göre tasarlayın: Phoenix Contact'ın montaj ve dağıtıcılar için tasarlanmış konnektörleri ile birlikte özel kablo uzunlukları da kolayca üretilebilir.
Metre cinsinden, Kablo demeti, ekranlı, PVC, siyah RAL 9005, 5-tel, renk tek tel: kahverengi, beyaz, mavi, siyah, gri, kablo uzunluğu: Boş giriş (110,0 ... 500 m), Bir kablo tamburu üzerinde, en fazla iki parça halinde sağlanır (ayrıntılar için bkz. teknik veriler)
Metre cinsinden, Bus sistem kablosu, PROFIBUS, ekranlı, PUR halojensiz, kırmızı lila RAL 4001, 2-tel (1x2xAWG24/19), renk tek tel: kırmızı, yeşil, kablo uzunluğu: Boş giriş (110,0 ... 500 m), Bir kablo tamburu üzerinde, en fazla iki parça halinde sağlanır (ayrıntılar için bkz. teknik veriler)
Sensör/aktüatör kutuları için ana kablo, PE kablolu, ekransız, PUR/PP malzeme, 19 pinli, 16 x 0.50 mm2 ve 3 x 1.00 mm2, uzunluk: 200 m makara
Metre cinsinden, Kablo demeti, PVC, siyah RAL 9005, 3-tel, renk tek tel: kahverengi, mavi, siyah, kablo uzunluğu: 100 m
Metre cinsinden, Bus sistem kablosu, INTERBUS , ekranlı, PUR halojensiz, siyah RAL 9005, 4-tel (2xAWG26/19+2xAWG22/19), renk tek tel: kırmızı-mavi, yeşil-sarı, kablo uzunluğu: Boş giriş (0,5 ... 400 m)
Metre cinsinden, Kablo demeti, Single Pair Ethernet (1 Gbps), ekranlı, PUR halojensiz, Yeşil, 2-tel (1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP), renk tek tel: beyaz, mavi, kablo uzunluğu: 100 m
GOF üniversal kablo; 12-telli, sabit kurulum için gevşek tüplü kablo; metal olmayan kemirgen koruması; kolayca soyulabilir; UV dirençli; yüksek mekanik ve termal stabilite; düşük dumanlı; halojensiz ve kendiliğinden sönen; iyileştirilmiş darbe direnci; boylamasına ve enlemesine su geçirmez
Metre cinsinden, Kablo demeti, PVC, siyah, 5-tel, renk tek tel: siyah 1, siyah 2, siyah 3, siyah 4, yeşil/sarı, kablo uzunluğu: 100 m
Sensör/aktüatör kutuları için ana kablo, 19-telli, ekransız, PUR halojensiz, çekme zincir ve robot uyumlu, siyah dış kılıf, 16 x 0.5 mm2 ve 3 x 1.0 mm2
Avantajlarınız
- Esnek sipariş – kısa kablo boyları bile mevcuttur
- –[x] Uzun kablolar makaralar sayesinde kolay açılır
- Her uygulama için doğru kabloyu bulabileceğiniz kapsamlı ürün gamı
Metre cinsinden bakır kablolar
Phoenix Contact bakır kabloları 0,2 m ve 1.000 m arası boylarda farklı kutup sayısı ve kesitlerde temin edilir.
- Halogen-free PUR kablo tipi
- PUR/PVC kablo tipi
- PVC kablo tipi
- PUR POWER kablo tipi
Montajlanan konnektörlerimizle kablo uzunluğunu esnek bir şekilde ihtiyaçlarınıza uyarlayabilirsiniz.
Metre cinsinden FO kablolar
Phoenix Contact kablo ve bağlantı sistemleri, endüstriyel otomasyon, veri merkezleri veya bina kablolaması gibi farklı uygulama alanları için çözümler sunar.
- Maksimum 100 Mbps'ye kadar polimer fiber optik (POF)
- Maksimum 1 Gbps'ye kadar polimer clad fiber (PCF)
- 10 Gbps'ye kadar çok modlu cam fiber (GOF)
- 40 Gbps'ye kadar tek modlu cam fiber optik (GOF)