GOF üniversal kablo, 12-telli, sabit montaj için mini koparma kablo
FOC-OE-OE-GMB-U-OM4-12/...
-
FO kablosu
1286209
GOF üniversal kablo; 12-telli, sabit kurulum için mini koparma kablo; metal olmayan kemirgen koruması; kolayca soyulabilir; UV dirençli; yüksek mekanik ve termal stabilite; düşük dumanlı; halojensiz ve kendiliğinden sönen; iyileştirilmiş darbe direnci; boylamasına ve enlemesine su geçirmez
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Metre cinsinden data kablosu |
| Uygulama | Dış mekan ve iç mekan |
| Kutup sayısı | 12 |
| İletim ortamı | FO |
| İletim hızı | 10 GBit/s |
| Dış kılıf, malzeme | LSHF (FRNC) |
| Kablo tipi | Üniversal kablo |
| Kablo tipi | Mini koparma kablo |
| Kablo kısaltması | U-VQ(ZN)BH |
| Dış kablo çapı | 6,90 mm |
| Dış kılıf, malzeme | LSHF (FRNC) |
| Dış kılıf, renk | menekşe |
| Dış kılıf, gergi kilidi parçaları | Aramide/cam fiberler |
| Dış kılıf, rodent koruma | metal içermeyen |
| Dış kılıf, boylamasına suya karşı koruma?? | evet, F5C |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 900 µm (50 µm) |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 50 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 50 mm |
| Eğilme çevrim sayısı | 1000 |
| Eğilme yarıçapı | 50 mm |
| Gerilme kuvveti, kısa süreli/uzun süreli | 900 N / 450 N |
| Yanal baskı, kısa süreli | 2000,00 N/cm |
| Darbe dayanımı | 10 J |
| Halojensiz | evet |
| Yağa dayanıklılık | hayır |
| Ateşe dayanıklılık | evet, IEC 60332-1-2 uyarınca |
| FO kablo | |
| Fiber sayısı | 12 |
| Fiber | Kuvars cam |
| Fiber tipi | Multimode cam fiberler |
| İletim ortamı | Çok fonksiyonlu fiberglas |
| Dalga boyu | 850 / 1300 nm |
| Gerilme kuvveti, kısa süreli/uzun süreli | 900 N / 450 N |
| Mekanik veriler | |
| Maks. eğilme yarıçapları | 1000 |
| Ortam koşulları | |
| Darbe dayanımı | 10 J |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -20 °C ... 60 °C |
| UV ışınlarına dayanıklı | evet |
| Yağa dayanıklılık | hayır |
| Ateşe dayanıklılık | evet, IEC 60332-1-2 uyarınca |
| Yağa dayanıklılık | hayır |
| kablo katman tipi | Harici ve dahili |
| Ürün numarası | 1286209 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | ABN |
| Ürün Kodu | ABNICC |
| Gümrük tarife no | 85447000 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061803 |
| ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000034 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
FOC-C-LCD-MM - FO geçmeli konnektörler 1089521
-
FOC-TOOL-SET-GOF - Alet seti 1089515
-
FOC-C-LCD-MM - FO geçmeli konnektörler 1089521
-
FOC-C-SCD-MM - FO geçmeli konnektörler 1089518
-
FOC-FDX20-FR19-LCD12-OM4-PT9 - Ek kutusu 1145415
-
FOC-FDX20-FR19-LCD24-OM4-PT9 - Ek kutusu 1145413
-
FOC-FDX20-FR19-SCD12-OM4-PT9 - Ek kutusu 1145406
-
FOC-FDX20-FR19-SCD24-OM4-PT9 - Ek kutusu 1145403
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OM4-PT9 - Ek kutusu 1019712
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM4-PT9 - Ek kutusu 1019708
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OM4-PT9 - Ek kutusu 1019698
Avantajlarınız
İç ve dış mekan kurulumu için sağlam üniversal kablo, uygulamanız için maksimum esneklik sağlar
Konnektörlü montaj için özellikle uygundur
CPR sertifikasyonu yangın koruma sınıfı Dca
Ozon ve UV direnci, kemirgen koruması ve uzunlamasına su sızdırmazlığı sayesinde dayanıklı
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018