IBS INBC METER/E - Remote bus kablosu montajı
2723152

Metre cinsinden, Remote bus kablosu montajı, INTERBUS , ekranlı, PVC/PVC, siyah RAL 9005, 9-tel (3 x 2 x 0,22 mm2 + 3 x 1 mm2), renk tek tel: yeşil-sarı, beyaz-kahverengi, gri-pembe, kırmızı, mavi, yeşil/sarı, yeraltı çalışmaları için

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler