VS-SCRJ-POF-CONF
-
FO bağlantı kablosu
1657601
Müşteriye özel SC-RJ kablo seti, polimer fiber 980/1000 μm için
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
| Kutup sayısı | 2 |
| Bağlantı profili | DIN EN 50377-6-1'e uygun SCRJ |
| Güç yitimini | ≤ 230 dB (km başına, 660 nm'de) |
| ≤ 170 dB (650 nm'de km'de bir) | |
| İletim ortamı | FO |
| Gerilme kuvveti, kısa süreli/uzun süreli | 1000 N / 100 N |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 1000 |
| Malzeme | Alüminyum (Ayırma folyosu) |
| Yüksük malzemesi | Bakır alaşım |
| Muhafaza malzemesi | PBT/PA |
| Kablo conta malzemesi | NBR |
| Malzeme, O-ring | FPM |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış boyutlar | |
| Dış çap min. | 7,5 mm |
| Dış çap maks. | 8,5 mm |
| Mekanik karakteristikler | |
| Yüksük çapı | 2,50 mm |
| Kablo ağırlığı | 42,00 kg/km |
| Kablo tipi | Polimer fiber |
| Kablo tipi | Yuvarlak kablo |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | kırmızı |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 2,2 mm ±0,07 mm |
| Tek tel, renk | siyah, turuncu |
| Gerilme kuvveti, kısa süreli/uzun süreli | 1000 N / 100 N |
| Yanal baskı, kısa süreli | 200,00 N/cm |
| Yanal baskı, uzun süreli | 20,00 N/cm |
| Darbe dayanımı | 2 Nm / 10 x |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 65 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 65 mm |
| FO kablo | |
| Fiber sayısı | 2 |
| Fiber | PUR |
| Fiber tipi | Polimer fiber |
| İletim ortamı | FO |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP67/IP20 |
| Darbe dayanımı | 2 Nm / 10 x |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, sabit montaj) | -20 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | 5 °C ... 50 °C |
| Ürün numarası | 1657601 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | ABN |
| Ürün Kodu | ABNIBA |
| Gümrük tarife no | 85447000 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061002 |
| ECLASS-15.0 | 27061002 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001476 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31242100 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS: 119-47-1) |
Uyumlu Ürünler
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - FO geçmeli konnektörler 2708656
-
VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - FO geçmeli konnektörler 1654879
-
FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP - FO geçmeli konnektörler 1407896
-
FOC-V14-C1ZNI-T/SJFP - FO geçmeli konnektörler 1408028
-
FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP - FO geçmeli konnektörler 1407902
-
VS-SCRJ-GOF-BU/BU - SC-RJ dişi ara parça 1652978
-
VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1C-F - Panel montaj çerçevesi 1405235
-
FOC-V14-F1ZNI-EM/SJB - Panel montaj çerçevesi 1413964
-
VS-A-F-IP67-BK - Panel montaj çerçevesi 1658668
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - FO aksesuarları 1407029
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018