Metre ile kablolar

Bakır ve fiber optik uygulamaları için metre bazında kablolar

Metre ile satılan kablolarımızın geniş kapsamlı kablo tipleri sayesinde birçok uygulamanın gerçekleştirilmesini sağlar. Kablolamanızı ihtiyacınıza göre tasarlayın: Phoenix Contact'ın montaj ve dağıtıcılar için tasarlanmış konnektörleri ile birlikte özel kablo uzunlukları da kolayca üretilebilir.

Kişiselleştirilebilir
Go to Product Detail Page for item 1408534
NBC-93E/... - Data kablosu
NBC-93E/... - Data kablosu
1408534

Metre cinsinden, Data kablosu, Ethernet CAT5 (100 Mbps), ekranlı, PUR halojensiz, su mavisi RAL 5021, 4-tel (2x2xAWG26/7, SF/UTP), renk tek tel: beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, kablo uzunluğu: Boş giriş (110,0 ... 500 m), Bir kablo tamburu üzerinde, en fazla iki parça halinde sağlanır (ayrıntılar için bkz. teknik veriler)

Avantajlarınız

  • Esnek sipariş – kısa kablo boyları bile mevcuttur
  • –[x] Uzun kablolar makaralar sayesinde kolay açılır
  • Her uygulama için doğru kabloyu bulabileceğiniz kapsamlı ürün gamı
Halka şeklinde sarılmış iki farklı renkte kablo

Metre cinsinden bakır kablolar

Phoenix Contact bakır kabloları 0,2 m ve 1.000 m arası boylarda farklı kutup sayısı ve kesitlerde temin edilir.

  • Halogen-free PUR kablo tipi
  • PUR/PVC kablo tipi
  • PVC kablo tipi
  • PUR POWER kablo tipi

Montajlanan konnektörlerimizle kablo uzunluğunu esnek bir şekilde ihtiyaçlarınıza uyarlayabilirsiniz.

Halka şeklinde sarılmış iki farklı renkte FO kablo

Metre cinsinden FO kablolar

Phoenix Contact kablo ve bağlantı sistemleri, endüstriyel otomasyon, veri merkezleri veya bina kablolaması gibi farklı uygulama alanları için çözümler sunar.

  • Maksimum 100 Mbps'ye kadar polimer fiber optik (POF)
  • Maksimum 1 Gbps'ye kadar polimer clad fiber (PCF)
  • 10 Gbps'ye kadar çok modlu cam fiber (GOF)
  • 40 Gbps'ye kadar tek modlu cam fiber optik (GOF)