Remote bus montaj kablosu, bükümlü çift data kablosu ve güç
Phoenix Contact remote bus ve remote bus montaj kablolarının montajı için üç farklı kablo tipi sunar. Bunlar çok farklı uygulamalarda kullanılabilir.
Uygulama alanları çoğunlukla mekanik özelliklerin bir sonucudur:
2723136 IBS INBC METER:
Standart remote bus montaj kabloları (güç beslemesi için ilave üç izoleli iletken):
- Sabit montaj için
2759870 IBS INBC METER/S:
Çok esnek remote bus montaj kabloları:
- Esnek kablo boruları ve
- Sıkça hareket eden makina parçaları
2723152 IBS INBC METER/E:
Yeraltı için remote bus montaj kabloları:
- Dahili, harici veya yeraltı sabit montajı
Ekranlama
Veri hatlarının parazitlere karşı optimum koruması için, bus kablosunun iki ucundaki örgülü ekran sistemin toprak noktasına bağlanmalıdır. Potansiyel farklardan kaynaklanan, data kablosunun ekranı üzerinden akan dengeleme akımları oluşmamalıdır.
Bunu önlemek için iki yöntem uygulanabilir:
- Eşpotansiyel bağlantı: Sistemin şase toprak noktaları ayrı bir hat ile birbirine bağlanır. Dengeleme akımları bu hat üzerinden akar (DIN VDE 0100'e uygun olarak).
- Kablonun bir tarafında ekranın şase toprağına kapasitif bağlantısı. Yalnız yüksek frekanslı parazit sinyaller bu bağlantıyla şase toprağına deşarj olur. Düşük frekanslı dengeleme akımları akmaz.
INTERBUS kablolarının üretimi, IBS SYS PRO INST UM (sipariş no. 2743792) kullanım kılavuzunda ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.
Listedeki kabloların üretiminde boya veya cila kaplamasını engelleyecek hiçbir kaplama ve izolasyon malzemesi kullanılmaz.
IBS INBC METER
-
Remote bus kablosu montajı
2723136
Metre cinsinden, Remote bus kablosu montajı, INTERBUS , ekranlı, PUR, mayıs yeşili RAL 6017, 9-tel (3 x 2 x 0,22 mm2 + 3 x 1 mm2), renk tek tel: yeşil-sarı, beyaz-kahverengi, gri-pembe, kırmızı, mavi, yeşil/sarı, sabit montaj