7 veya 10 inç ekranlı IP65 panel PC (PPC), Intel® Celeron® N3350 işlemci, 4 GB RAM, 64 GB mSATA SSD seçeneği ve Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 işletim sistemi ile birlikte sunulur.
Panel PC'ler
Verilerinizi toplamak, işlemek, ölçmek, kontrol etmek ve görüntülemek için ölçeklendirilebilir ve modern panel PC'lerimizin avantajlarından yararlanın. Dokunmatik panel PC'ler, her görselleştirme çözümünün kartvizitidir. Ankastre montaj veya IP65 ya da IP69 korumalı destek kolu sürümleri olarak tasarlanmış olan tüm endüstriyel panel PC'ler, sağlamlıkları, performansları ve en modern dokunmatik teknolojileri ile öne çıkar.
10 inç ekranlı IP65 panel PC (PPC), Intel® Celeron® N3350 işlemci, 4 GB RAM, 128 GB mSATA SSD seçeneği ve Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 işletim sistemi ile birlikte sunulur.
ATEX/IECEx onaylı ve UL listeli, IP65-sınıfı Valueline® endüstriyel panel PC (PPC), tamamen kapalı konveksiyon güçlendirici ve Intel® Core™ i7-6822EQ işlemcili. 16 GB RAM'e kadar. Veri saklama opsiyonlarına HDD ve SSD dahildir. Tek bir opsiyonel PCI veya PCIe slotu mevcuttur.
Hijyen PPC, 60,5 cm/23,8 inç TFT ekran (kapasitif çok noktalı dokunmatik), 1920 x 1080 piksel (Full HD) bulunan, vida veya keskin kenar bulunmayan çepeçevre kapalı paslanmaz muhafaza içerisinde. Konfigüre edilebilir işlemci, RAM, veri depolama ve işletim sistemi bulunan.
Hijyen PPC 43,9 cm/17,3 inç TFT ekran (kapasitif çok noktalı dokunmatik), 1920 x 1080 piksel (Full HD) bulunan, vida veya keskin kenar bulunmayan çepeçevre kapalı paslanmaz muhafaza içerisinde. Konfigüre edilebilir işlemci, RAM, veri depolama ve işletim sistemi bulunan.
8GB RAM, M.2 kitle depolama ve isteğe bağlı kablosuz bağlantı özelliklerine sahip güçlü Intel® Core™ i5-7442EQ dört çekirdekli işlemci içeren dayanıklı dokunmatik ekrana sahip IP65 dereceli panel PC (PPC)
Panel PC'lerimizin avantajları
- 7″ - 21″ ekran ölçüsü ile her sisteme uygun
- Endüstriyel ortamlarda hassas temas noktası tespiti için en son nesil yansıtmalı kapasitif dokunmatik ekranlar: Islak ve nemli ortamlar ve eldivenle çalışma desteklenir
- Güçlü ve enerji tasarruflu en son nesil Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® veya Core™ i işlemciler sayesinde uygulamaya göre işlemci performansı
- Endüstriyel sınıf fansız tasarım ve hareketli parçaların olmayışı sayesinde yüksek sistem sürekliliği
- İlave Ethernet portları gibi opsiyonel genişletme kartları ile esnek genişletme
- TPM 2.0 ile güvenli donanım opsiyonu