VL2 PPC 9000 EX - Panel PC
1050364

ATEX/IECEx onaylı ve UL listeli, IP65-sınıfı Valueline® endüstriyel panel PC (PPC), tamamen kapalı konveksiyon güçlendirici ve Intel® Core™ i7-6822EQ işlemcili. 16 GB RAM'e kadar. Veri saklama opsiyonlarına HDD ve SSD dahildir. Tek bir opsiyonel PCI veya PCIe slotu mevcuttur.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Çoklu dokunmatik desteği sayesinde son teknoloji ürünü çalışma konseptleri
Kolayca erişilebilir komponentler sayesinde kolay bakım
Maksimum soğutma performansı için tam mühürlü IP30 konveksiyon arttırıcı
ATEX/IECEx Onaylı
Sisteminizi yükseltmek için göz alıcı endüstriyel tasarım
Kolayca çıkarılabilen döner veya solid state çeşitli boyutlarda sabit sürücüler
Endüstriyel kullanıma uygun cam ön kısım sayesinde dayanıklı ve sağlam
Opsiyonel PCI veya PCIe slotu üzerinden esnek genişletme imkanı
Panel PC (PPC): Ön panel IP65 dereceli ve arka IP20 dereceli
Emsalsiz güç, hız ve enerji verimli Intel® Core™ i7 işlemci
Panel PC olarak konfigüre edilebilir (PPC)