BL2 PPC 7000
-
Panel PC
1016236
8GB RAM, M.2 kitle depolama ve isteğe bağlı kablosuz bağlantı özelliklerine sahip güçlü Intel® Core™ i5-7442EQ dört çekirdekli işlemci içeren dayanıklı dokunmatik ekrana sahip IP65 dereceli panel PC (PPC)
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Ürün tipi | Panel PC |
| Bilgisayar verisi | |
| İşlemci | Intel® Core™ i5-7442EQ 2.1/2.9 GHz |
| İşletim sistemi | İşletim sistemi yok |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| Ana hafıza | 8 GB DDR4 SODIMM |
| Veri depolama | veri depolamasız |
| M.2 SSD, 128 GB | |
| Soğuma | Tam mühürlü IP20 konveksiyon arttırıcı |
| Optik sürücü | Yok |
| Ekran | |
| Ekran tipi | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| 43 cm / 17''-TFT | |
| Ekran çözünürlüğü | 1280 x 1024 Piksel(s) (SXGA), 17"-TFT |
| 1024 x 768 Piksel(s) (XGA), 12.1"- / 15"-TFT | |
| Ekran formatları | 4:3 |
| Dokunma teknolojisi | analog rezistif (polyester) |
| Ekran aydınlatması tipi | LED |
| Parlaklık | Konfigürasyona bağlı |
| MTBF | 50000 h |
| Renk spektrumu | Konfigürasyona bağlı |
| Kullanıcı yazılımı | kullanıcı yazılımı olmadan |
| Visu+ |
| Akünün servis ömrü | 5 yıl (tipik) |
| Besleme | |
| Güç kaynağı | 24 V DC ±20 % |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | evet (akü) |
| Arayüzler | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Monitör çıkışı | 2x DisplayPort |
| Network | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
| LAN çipseti | Intel® I210-AT |
| Boyutlar ile ilgili not | Boyutlar, kullanım kılavuzunda listelenmiştir |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP65 (ön), IP20 (arka) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Şok | 15g, IEC 60068-2-27'ye göre 11 ms |
| Titreşim (çalışma) | DIN EN 60068-2-6 |
| Montaj tipi | Önden montaj |
| Ürün numarası | 1016236 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRB |
| Ürün Kodu | DRBABB |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 9.157 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 5.834 g |
| Gümrük tarife no | 84714100 |
| Menşe ülke | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS: 110-71-4) |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
Uyumlu Ürünler
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptör 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Bağlantı kablosu 2404774
-
30 GB M.2 MLC SSD KIT - Hafıza 2404866
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - Hafıza 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - Hafıza 2404868
-
240 GB M.2 MLC SSD KIT - Hafıza 2404869
-
TOUCH PEN - Dokunmatik kalem 2701379
-
BL2 MOUNTING BLOCK KIT - Montaj braketi 1005870
-
VISU+ IPC UPGRADE - Görselleştirme yazılımı 1310994
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018