PPC 23.8 AIO 69K - Panel PC
1262470

Hijyen PPC, 60,5 cm/23,8 inç TFT ekran (kapasitif çok noktalı dokunmatik), 1920 x 1080 piksel (Full HD) bulunan, vida veya keskin kenar bulunmayan çepeçevre kapalı paslanmaz muhafaza içerisinde. Konfigüre edilebilir işlemci, RAM, veri depolama ve işletim sistemi bulunan.

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

ekstrem koşullar altında sağlam ve yüksek performanslı
Kapalı paslanmaz çelik muhafaza sayesinde stabil ve dayanıklı
Pasif soğutma bulunan hijyenik tasarım
Uygulamaya bağlı olarak ölçeklendirilebilir işlemci performansı
Bom adaptörü veya VESA adaptörü ile kolay montaj
Diğer WLAN/Bluetooth uyumlu cihazlar ile kuplaj olanaklı
Eldiven ile kullanışlı çok parmaklı işletim için kapasitif çok noktalı dokunmatik ekran